PBS plus может быть полностью адаптирован к соответствующей сфере применения и условиям монтажа на месте. Так, корпус может поворачиваться в двух местах — на технологическом соединении и на крышке дисплея. Таким образом, электрическое подключение можно в любой момент повернуть в нужном направлении. Кроме того, индикация дисплея может поворачиваться на 180°. Это делает возможной интеграцию практически в любую конструкцию машины, при этом обеспечивается хороший доступ к дисплею и элементам настройки. Кроме того, большое количество доступных технологических соединений — включая установленную заподлицо мембрану для липких, кристаллизующихся и вязких сред — расширяет возможности интеграции PBS plus.