Датчики давления
PBS Hygienic

Компактное реле давления для использования в сферах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация с соблюдением санитарно-гигиенических требований благодаря установленной заподлицо высокопрочной мембране из нержавеющей стали и технологическим соединения, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам
  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря пригодности к безразборной мойке и стерилизации (CIP/SIP)
  • Надежная и простая настройка с помощью трех больших кнопок и четкого поворотного дисплея
  • Оптимальная прокладка кабеля благодаря вращаемому корпусу
  • Никаких компромиссов: индивидуальные решения благодаря обширным возможностям конфигурации
  • Высокая надежность: коррозионностойкое исполнение деталей, контактирующих с продуктом, и корпуса со степенью защиты IP 65 и IP 67
  • Максимальная эксплуатационная готовность системы: IO-Link обеспечивает быструю и надежную настройку параметров при смене продукта

Обзор

Компактное реле давления для использования в сферах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями

Электронное реле давления PBS Hygienic предназначено для использования в пищевой промышленности. Его детали, контактирующие с продуктом, не имеют щелей и мертвых зон. Поверхности из высококачественной стали — гладкие и легко очищаются. Высокопрочная мембрана из нержавеющей стали сварена без зазоров и кромок с технологическим соединением, которое соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Корпус рассчитан на безразборную мойку (CIP) и стерилизацию (SIP), что позволяет с уверенностью обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия и оптимальную эксплуатационную готовность оборудования.

Реле PBS Hygienic поставляется с одним или двумя дискретными выходами, аналоговым выходом и интерфейсом IO-Link в одном приборе. Интуитивно понятная настройка с помощью трех больших кнопок и дисплея облегчают управление. Корпус вращается в двух направлениях, поэтому дисплей и электрический разъем можно выровнять в соответствии с теми или иными условиями монтажа. Благодаря наличию нескольких доступных диапазонов измерения и технологических соединений PBS Hygienic может использоваться как универсальный прибор.

Краткий обзор
  • Реле давления с дисплеем для пищевой промышленности, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам
  • Детали, контактирующие с продуктом, из нержавеющей стали 1.4435
  • Дискретные и аналоговый выход, программируемые независимо друг от друга
  • Индикация значения давления на дисплее
  • Возможность переключения единиц измерения давления на дисплее
  • Коммутационные состояния отображаются с помощью отдельных больших светодиодных индикаторов
  • IO-Link

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип устройстваРеле давления
    Диапазоны измерения
    Относительное давлениеОт 0 ... 1 бар до 0 ... 25 бар
    Абсолютное давлениеОт 0 ... 1 бар до 0 ... 25 бар
    Вакуум и положительный/отрицательный диапазоны измеренияОт –1 ... 0 бар до –1 ... +24 бар
    Единица измерения давленияБар, МПа, psi и кг/см2
    Точность≤ ± 1 % интервала
    Точность настройки дискретных выходов≤ ± 0,5 % интервала
    Выходной сигналДискретные выходы PNP или NPN, аналоговый выход, а также опционально IO-Link
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки