Датчики давления
LFH

На высоком уровне

Преимущества

  • Обеспечивает измерение уровня заполнения в самых сложных условиях, при которых невозможны другие способы измерения
  • Прочность и надежность благодаря механической стабильности и высококачественным материалам
  • Для очистки зонд можно просто достать из жидкости
  • Отверстия в стенке емкости не требуются

Обзор

На высоком уровне

Зонд для измерения уровня LFH — это прочный измерительный преобразователь давления для непрерывного измерения уровня заполнения. Столб жидкости над зондом создает гидростатическое давление, с помощью которого можно определить уровень заполнения. Зонд LFH свободно висит в контролируемой жидкости на прикрепленном к нему соединительном кабеле. Технология точного измерения сочетается с надежным корпусом из нержавеющей стали. Чтобы соответствовать различным требованиям в измерении, зонд для измерения уровня LFH доступен в стандартном и улучшенном варианте. Для улучшенного варианта доступен ряд опций, которые значительно расширяют область применения. К ним относятся: максимальная длина кабеля 250 м (стандартная версия — 100 м), встроенная функция измерения температуры, защита от перенапряжения, а также соединительный кабель с высокопрочным покрытием FEP (до 100 м).

Краткий обзор
  • Глубина погружения до 100 м
  • Доступен с кабелями различной длины
  • Диапазоны измерения от 0–0,1 бар до 0–25 бар
  • Мембрана из нержавеющей стали
  • Герметичный корпус из нержавеющей стали с защитной крышкой из полиамида
  • Кабели из полиуретана, опционально доступны кабели FEP (фторированный этилен-пропилен) для агрессивных сред
  • Измерение температуры со встроенным элементом Pt100 (опция)
  • Дополнительная защита от перенапряжения

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип устройстваЗонд для измерения уровня
    Единица измерения давленияБар, м вод. ст.
    Точность

    ≤ ± 0,5 % интервала

    ≤ ± 0,5 % интервала для улучшенного исполнения p < 0,25 бар

    ≤ ± 0,25 % интервала для улучшенного исполнения p ≥ 0,25 бар

    ≤ ± 0,25 % интервала для улучшенного исполнения p < 0,25 бар

    Выходной сигналАналоговый
    Электрическое подключениеПодключение к линии
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки