Датчики уровня заполнения
UP56

Надежность, бесконтактный режим работы и высокое сопротивление давлению

Преимущества

  • Бесконтактное и, следовательно, не вызывающее износа оборудования измерение в сосудах, работающих под давлением
  • Простая и быстрая настройка параметров
  • Гибкое измерение в сосудах разного размера с помощью всего лишь одного датчика позволяет сократить расходы на хранение
  • Дискретный и аналоговый выход в одном устройстве
  • Регулируемый звуковой пучок для стабильных измерений даже при наличии небольшого пространства для монтажа
  • Можно надёжно скрыть мешалки

Обзор

Надежность, бесконтактный режим работы и высокое сопротивление давлению

Ультразвуковые датчики уровня заполнения семейства UP56 — это идеальный вариант для применения в сферах с повышенными требованиями. Преобразователь в защитном тефлоновом корпусе выдерживает давление до 6 бар и способен противостоять большому количеству агрессивных сред. В качестве материалов корпуса, которые соприкасаются со средой, можно выбрать нержавеющую сталь или PVDF. Благодаря этому датчики семейства UP56 идеально подходят для бесконтактного измерения в агрессивных, вязких, неоднородных или абразивных жидкостях и сыпучих материалах. За счет сочетания двух выходных сигналов в одном устройстве можно реализовывать экономичные решения для измерения и интеграции в комплектную установку. Так, например, с помощью двух дискретных выходов один датчик UP56 может одновременно контролировать холостой ход и переполнение. Благодаря наличию аналогового выхода и сигнала переключения датчик может использоваться для непрерывного измерения с отдельным сигналом переполнения. Простая настройка параметров осуществляется с помощью встроенного дисплея, компьютера или адаптера Connect+.

Краткий обзор
  • Бесконтактное измерение до 3,4 м (рабочая дальность измерения) / 8,0 м (предельная дальность измерения)
  • Датчики работают при давлении в емкости до 6 бар
  • Высокая надежность преобразователя благодаря передней панели из PVDF
  • 3 в 1: постоянное измерение, сигнал переключения и дисплей
  • Аналоговый выход с переключением между 4–20 мА и 0–10 В
  • Технологические соединения G 1 и G 2
  • Степень защиты IP 67
  • Простое управление (в том числе с помощью Connect+)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияУльтразвуковой датчик
    Принцип работыБесконтактный
    СредаЖидкости, Сыпучие материалы
    Способ измеренияПредельное значение, непрерывно
    Рабочая температура–25 °C ... +70 °C
    Рабочее давление0 bar ... 6 bar, Избыточное давление
    Выходной сигнал

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    Двухтактный режим: PNP/NPN; IO-Link 1.1 (технологические данные, диагностика, настройка параметров, хранение данных)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки