Обзор
Абсолютная стойкость
Бесконтактные ультразвуковые датчики уровня заполнения семейства UP56 Pure являются идеальным решением задач в химической и гелиоэнергетической промышленности. Невероятно износостойкий и долговечный преобразователь в защитном корпусе из PTFE предназначен для использования с высококонцентрированными кислотами и щелочами. Благодаря стандартному технологическому соединению типа GF датчик UP56 Pure просто и быстро устанавливается в оборудование. Высокая точность достигается даже при изменяющейся плотности жидкости, что позволяет использовать эти датчики для дозирования. Компактный датчик UP56 Pure Mini — это правильный выбор, когда речь идет об установке в очень стесненных условиях. Благодаря погружной трубе датчик можно использовать в резервуарах с множеством встраиваемых элементов. Диапазон измерения просто и удобно настраивается с помощью ПО Connect+, как и у всех датчиков семейства UP56.
Краткий обзор
- Ультразвуковой датчик уровня заполнения с повышенной химической стойкостью
- Бесконтактное измерение в погружной трубе длиной до 1500 мм
- Мембрана с покрытием PTFE, а также технологическое соединение GF D40 в PTFE
- Датчики работают при давлении в емкости до 6 бар, термостойкость до 85 °C
- Доступны различные типоразмеры
- Аналоговый выход с переключением между 4–20 мА и 0–10 В
- Дискретный выход для контроля максимального и минимального предельного уровня