Датчики уровня заполнения
LFV300

Гибкость и надежность — вибрационные предельные выключатели для жидкостей

Преимущества

  • Простая установка и ввод в эксплуатацию, никакой предварительной калибровки
  • Простое управление и интеграция
  • Система, не требующая технического обслуживания
  • Тестирование датчика может происходить после его установки
  • Гибкая и надежная система измерения для самых разных задач применения
  • Универсальная технология практически для всех видов жидкостей

Обзор

Гибкость и надежность — вибрационные предельные выключатели для жидкостей

Вибрационные предельные выключатели семейства LFV300 — это универсальные предельные выключатели, с помощью которых можно с точностью до миллиметра определить предварительно заданный уровень заполнения емкостей с жидкостью даже в самых сложных условиях окружающей среды. Будь то оповещение о заполнении (защита от переполнения) / оповещение об опорожнении или сигнализация для защиты насосов от сухого хода, датчик LFV300 работает независимо от типа используемой жидкости, не подвержен износу и не требует технического обслуживания. Большой выбор фланцевых, резьбовых и гигиеничных соединений, а также модульная конструкция корпуса позволяют создавать индивидуальные решения с учетом требований заказчика. Это устройство подходит для применения в сферах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями и может очищаться методом безразборной мойки и стерилизации (SIP/CIP). Кроме того, доступны варианты для применения во взрывоопасной атмосфере, с защитой от переполнения согласно Закону ФРГ о регулировании водного режима (WHG) и с морским сертификатом (GL). Помимо прочного стандартного датчика LFV310 доступен датчик LFV330 с удлиненной трубой, который представляет собой надежное решение для вертикального монтажа с расстоянием срабатывания до максимальной высоты 6 м.

Краткий обзор
  • Выбор различных материалов и выходных сигналов
  • Ввод в эксплуатацию без заполнения
  • Рабочая температура до 250 °C
  • Нечувствителен к налипаниям
  • Очень высокая воспроизводимость
  • Гигиеничное исполнение согласно EHEDG и FDA, подходит для безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP)
  • Имеется допуск ATEX
  • Удлинение трубы до 6 м

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияВибрационный предельный выключатель
    Принцип работыКонтактный
    СредаЖидкости
    Способ измеренияПредельное значение
    Рабочая температура–50 °C ... +250 °C, в устройствах АТЕХ см. указание по технике безопасности
    Рабочее давление–1 bar ... 64 bar
    Выходной сигнал

    Бесконтактный выключатель

    Двойное реле (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Сигнал Namur

    Точность измерительного элемента± 2 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки