Обзор
Интеллектуальный предельный выключатель практически для всех видов жидкостей
Вибрационные концевые выключатели семейства продуктов LFV200 точно определяют предопределённый уровень в жидких системах. В контейнерах в качестве сигнала о заполнении (защита от переполнения) или сигнала о пустом состоянии или в трубопроводах, как защита от сухого хода для насосов: LFV200 работает независимо от жидкости, без износа и необходимости проведения технического обслуживания. Высокое качество отделки поверхности и надёжная маятниковая вилка из нержавеющей стали, в сочетании с асептическими технологическими соединениями, делают LFV200 номером один при выборе для применения в сферах даже с самыми строгими санитарно-гигиеническими требованиями. также доступен вариант LFV230 с удлинённой трубой до 1200 мм. С помощью IO-Link, в дополнение к сигналу переключения, можно считывать частоту вибрации, амплитуду и температуру датчика, что обеспечивает расширенную диагностику и прогностическое обслуживание.
Краткий обзор
- Ввод в эксплуатацию без наполнения ёмкости или настройки на определённую среду
- Нечувствителен к налипаниям
- Рабочая температура до 150 °C
- Доступны два варианта исполнения электроники и IO-Link
- Удлинение трубы до 1200 мм
- Гигиеническое исполнение с полированной поверхностью, подходит для безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP)
- Корпус из нержавеющей стали 316L
- Очень высокая повторяемость