Обзор
Просто гениально – измерение уровня в жидкостях с помощью радара 80 ГГц
Радар со свободным лучом LBR SicWave служит для непрерывного измерения уровня и работает со всеми жидкостями. Он отличается чрезвычайно высокой стойкостью к внешним воздействиям, отложениям пыли или загрязнений. Благодаря своей бесконтактной радиолокационной технологии 80 ГГц, радар LBR SicWave просто вводится в эксплуатацию и не требует технического обслуживания. Самые разнообразные опции для дизайна антенны, технологических подключений и конструкции корпуса обеспечивают идеальное согласование с любым случаем применения. Коммуникация HART и беспроводная связь WPAN упрощают сервисное обслуживание и диагностику прибора и наилучшим образом подготавливают его к применению для "Индустрии - 4.0".
Краткий обзор
- Радар со свободным лучом на 80 ГГц с различными антеннами
- Диапазон измерения: до 30 м
- Температура процесса: от−196 °C до +200 °C
- Давление процесса: от −1 до 25 бар
- Технологическое соединение: резьба, фланцы, зажим
- Корпус: Полимерный материал (IP66 / IP67), алюминий (IP66 / IP68) или нержавеющая сталь (IP69)
- С дисплеем и Bluetooth или без них
- Сертифкаты: Ex d и Ex ia, WHG, судостроение