Датчики уровня заполнения
LFP Inox

Гигиеничное решение

Преимущества

  • Прочная конструкция увеличивает срок службы
  • Высокая гибкость благодаря укорачиваемому стержневому зонду и разным вариантам подключения
  • Экономия расходов за счет многопрофильных выходных сигналов: система для контроля предельного уровня и непрерывного измерения уровня заполнения
  • Экономия времени и расходов благодаря простому вводу в эксплуатацию и отсутствию необходимости в калибровке и техническом обслуживании
  • Дистанционная индикация измеренных значений и экономия места

Обзор

Гигиеничное решение

Датчик LFP Inox представляет собой гигиенический датчик уровня жидкостей, основанный на технологии TDR — методе определения продолжительности действия электромагнитных волн. Сигнал уровня заполнения генерируется на основе разницы во времени между отправленным и отраженным импульсом. Датчик имеет аналоговый выход, и один или несколько настраиваемых переключающих сигналов Благодаря применению материалов, соответствующих требованиям FDA, в сочетании с конструкцией, имеющей сертификат EHEDG, датчик LFP Inox гарантирует оптимальную и абсолютную чистоту даже при наличии строжайших санитарно-гигиенических требований. Его модульная система подключения обеспечивает простую и гибкую установку в любой сфере применения. Благодаря высокой термостойкости и способности выдерживать давление датчик может использоваться вместе с системами безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP) без каких бы то ни было ограничений. Эти впечатляющие характеристики дополняет возможность установления связи с вышестоящими устройствами управления по стандарту IO-Link.

Краткий обзор
  • Измерение уровня заполнения в гигиенических условиях
  • Укорачиваемый вручную стержневой зонд длиной до 4000 мм с шероховатостью поверхности Ra ≤ 0,8 мкм
  • Рабочая температура до 180 °C, рабочее давление до 16 бар
  • Устойчивость к безразборной мойке и стерилизации (CIP/SIP)
  • Высокая степень защиты IP 67 и IP 69, автоклавируемый
  • Сменные гигиеничные технологические соединения
  • 3 в 1: дисплей, аналоговый и бинарный выходы
  • Вынесенная электроника с технологическим соединением
  • IO-Link 1.1

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияДатчик TDR
    Принцип работыКонтактный
    СредаЖидкости
    Способ измеренияПредельное значение, непрерывно
    Рабочая температура–20 °C ... +180 °C
    Рабочее давление–1 bar ... 16 bar
    Выходной сигнал1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Точность измерительного элемента± 5 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки