Датчики уровня заполнения
LFP Cubic

Гибкость до самого конца зонда

Преимущества

  • Прочная конструкция увеличивает срок службы
  • Высокая гибкость благодаря укорачиваемому и сменному стержневому зонду или тросовому зонду
  • Экономия расходов за счет многопрофильных выходных сигналов: система для контроля предельного уровня и непрерывного измерения уровня заполнения
  • Экономия времени и расходов благодаря простому вводу в эксплуатацию и отсутствию необходимости в обслуживании и калибровке
  • Техническое подключение из титана обеспечивает высокую химическую устойчивость
  • Гибкие возможности монтажа благодаря компактному поворотному корпусу и вынесенной электронике
  • Высокая эксплуатационная готовность даже при параллельной установке нескольких датчиков, ввиду отсутствия взаимного воздействия
  • Экономия времени и расходов благодаря универсальной технологии, обеспечивающей возможность измерения без компенсации

Обзор

Гибкость до самого конца зонда

Датчик LFP Cubic представляет собой датчик уровня жидкостей, основанный на технологии TDR — методе определения времени прохождения электромагнитных волн. Сигнал уровня заполнения генерируется на основе разницы во времени между отправленным и отраженным импульсом. Датчик может передавать этот сигнал в качестве постоянно измеряемого значения уровня (аналоговое значение) или создавать в дополнение к нему свободные точки переключения (переключающий выход). LFP Cubic поддерживает работу практически с любыми жидкостями. Благодаря модульной конструкции зонда возможна быстрая интеграция датчика для любой области применения. Датчик можно использовать в том числе с осадкообразующими и пенящимися жидкостями. Интуитивно понятная настройка датчика с помощью четырех кнопок и дисплея позволяет быстро и легко подготовить устройство к любой задаче измерения. Вынесенная электроника, интерфейс связи IO-Link и исполнение с одним техническим подключением из титана — дополнительные преимущества решения, подчеркивающие его универсальность.

Краткий обзор
  • Датчик уровня жидкостей
  • Отсутствие механических движущихся компонентов
  • Сменные и укорачиваемые стержневые зонды длиной от 200 до 2000 мм и тросовый зонд длиной до 4000 мм
  • Невосприимчив к образованию отложений
  • Температура процесса до 100 °C, давление процесса до 10 бар
  • 3 в 1: дисплей, аналоговый выход (согласно NAMUR NE 43) и бинарный выход
  • Высокая степень защиты IP 67, поворотный корпус и вынесенная электроника
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияДатчик TDR
    Принцип работыКонтактный
    СредаЖидкости
    Способ измеренияПредельное значение, непрерывно
    Рабочая температура–20 °C ... +150 °C
    Рабочее давление–1 bar ... 16 bar
    Выходной сигнал1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки