Датчики уровня заполнения
LFC

Гибкое и простое измерение предельного уровня – экономичное решение

Преимущества

  • Измерение предельного уровня, не требующее технического обслуживания, экономит время и расходы
  • Простой, экономичный и быстрый монтаж
  • Более короткие циклы очистки благодаря просто очищающейся конструкции датчика
  • Оптимальная гигиеничная конструкция минимизирует риск контаминации
  • Простой датчик типа «включай и работай» для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Идеальное соотношение «цена-качество»: высокая точность по привлекательной цене

Обзор

Гибкое и простое измерение предельного уровня – экономичное решение

Емкостный переключатель уровня LFC представляет собой гибкое, простое и прежде всего экономичное решение для измерения предельного уровня жидких сред. Благодаря простой установке, очень хорошей очищаемости, компактной конструкции и большому сроку службы, выключатель LFC обладает особенно хорошими характеристиками при измерении в резервуарах, а также обеспечивает защиту трубопроводов от сухого хода. Благодаря санитарно-гигиеничному проекту и температуре процесса до 135 °C, сертифицированным по стандартам и нормам EHEDG и 3-А, он идеально подойдет в том числе для применения с системами мойки и стерилизации на месте (CIP и SIP). При этом выключатель LFC может гибко учитывать или отфильтровывать пену и налипание загрязнений.

Краткий обзор
  • Емкостный переключатель уровня, принцип работы которого основан на электрической импедансной спектроскопии
  • Plug and play: предварительно настроен на водные среды
  • Технологическая температура: −20 °C…+100 °C (+135 °C на 1 час)
  • Технологическое давление: –1 бар…+25 бар
  • Два цифровых выхода PNP с IO-Link 1.1
  • Классы защиты: IP66, IP67 и IP69
  • Идеально для гигиеничных применений (очищаемость, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- и SIP-способность, наличие гигиеничного адаптера)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияЁмкостный концевой выключатель
    Принцип работыКонтактный
    СредаЖидкости
    Способ измеренияПредельное значение
    Рабочая температура–20 °C ... +100 °C, +135 °C макс. в течение 1 ч
    Рабочее давление–1 bar ... 25 bar
    Точность измерительного элементаОк. 1 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки