Обзор
Прочные, гибкие, очищаемые
Вибрационные предельные выключатели семейства LBV301 надежно сигнализируют о заполнении, опорожнении или необходимости пополнения запасов сыпучих материалов. Благодаря стержневидной форме застревание сыпучего материала исключено. Принцип действия этого прочного датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте: когда стержень покрывается сыпучим материалом, изменяется амплитуда колебания. Это изменение надежно регистрируется и преобразуется в сигнал переключения. Благодаря тому, что моностержень легко чистится, эти датчики также подходят для использования в пищевой промышленности. В то время как компактное устройство LBV311 применяется для бокового монтажа, версия с удлиненным тросом LBV321 и расстоянием срабатывания до 80 м используется в бункерах, а датчик с удлиненной трубой LBV331 и расстоянием срабатывания до 6 м — для вертикального монтажа. Благодаря большому разнообразию технологических соединений, а также различных вариантов исполнения электроники датчик LBV301 является универсальным решением практически для всех сфер применения, в том числе с взрывоопасной средой.
Краткий обзор
- Компактный датчик с резьбой от 1“
- Стержневидная форма предотвращает заклинивание или застревание сыпучего материала
- Полированный моностержень для применения в пищевой промышленности
- Ввод в эксплуатацию без заполнения и настройки на определенную среду
- Рабочая температура до 250 °C
- Имеются допуски ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Доступен вариант с удлиненной трубой (LBV331) до 6 м и вариант с удлиненным тросом (LBV321) до 80 м для вертикального монтажа