Контакт

Датчики уровня заполнения
LBV300 / LBV330 / Вибрационный предельный выключатель

LBV330-XXAGDRANX2400
6038170
  • Copy shortlink
    • Характеристики
      СредаСыпучие материалы
      Способ измеренияПредельное значение
      Длина зонда2.400 mm
      Рабочее давление–1 bar ... 25 bar
      Рабочая температура–50 °C ... +150 °C
      Плотность загружаемого материала≥ 0,008
      Размер частиц< 10 mm
    • Производительность
      Точность измерительного элемента± 10 mm
      Воспроизводимость≤ 5 mm
      Оценка500 мс при покрытии / 1000 мс при освобождении
    • Электрика
      Потребление тока5 mA ... 30 mA
      Время инициализации< 2 s
      Класс защиты 1 по VDE
      Вид подключения½" NPT
      Выходной сигналДвойное реле (DPDT)
      Напряжение питанияДвойное реле (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 V AC ... 253 V AC
      Гистерезис10 mm
      Выходной ток> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
      Индуктивная нагрузка750 VA 54 W
      Емкостная нагрузка750 VA 54 W
      Контактная нагрузкаМин. 50 мВт / макс. 750 В·А, 54 Вт
      Тип защитыIP66 / IP67
    • Механика
      Технические подключенияG 1½ A PN 25
      Материал корпусаАлюминий
      Материал датчиковНержавеющая сталь 1.4404
    • Данные окружающей среды
      Диапазон температур при работе–40 °C ... +80 °C
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +80 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027273202
      ECl@ss 5.1.427273202
      ECl@ss 6.027273202
      ECl@ss 6.227273202
      ECl@ss 7.027273202
      ECl@ss 8.027273202
      ECl@ss 8.127273202
      ECl@ss 9.027273202
      ECl@ss 10.027273202
      ECl@ss 11.027273202
      ETIM 5.0EC002654
      ETIM 6.0EC002654
      ETIM 7.0EC002654
      UNSPSC 16.090141111938

    Технические чертежи

    LBV330-XXAGDRANX2400
    Габаритный чертеж Температурный компенсатор
    LBV330-XXAGDRANX2400
    Габаритный чертеж LBV330, исполнение резьбы G 1½ A (DIN ISO 228/1)
    LBV330-XXAGDRANX2400
    Схема соединений Схема подключения двойного реле
    LBV330-XXAGDRANX2400
    Инструкции по монтажу Горизонтальная установка
    LBV330-XXAGDRANX2400
    Инструкции по монтажу Направление потока на приводной вилке
Наверх