Контакт

Датчики уровня заполнения
LBV300 / LBV310 / Вибрационный предельный выключатель

LBV310-XXCNDNANX
6038146
  • Copy shortlink
    • Характеристики
      СредаСыпучие материалы
      Способ измеренияПредельное значение
      Длина зонда220 mm
      Рабочее давление–1 bar 25 bar
      Рабочая температура–50 °C ... +150 °C, обнаружение твёрдых веществ в воде
      Плотность загружаемого материала≥ 0,008
      Размер частиц< 10 mm
    • Производительность
      Точность измерительного элемента± 10 mm
      Воспроизводимость≤ 5 mm
      Оценка500 мс при покрытии / 1000 мс при освобождении
    • Электрика
      Потребление тока1 mA / 2,5 mA
      Время инициализации< 2 s
      Класс защиты 2 по VDE
      Тип подключения½" NPT
      Выходной сигналСигнал Namur
      Напряжение питанияСигнал Namur: 4,5 V DC ... 12 V DC
      Гистерезис10 mm
      Выходной ток1 mA / 2,5 mA
      Тип защитыIP66 / IP67
    • Механика
      Технические подключения1 ½" NPT PN 25 / нержавеющая сталь 316L
      Материал корпусаАлюминий
      Материал датчиковНержавеющая сталь 1.4404
    • Данные окружающей среды
      Диапазон температур при работе–40 °C ... +80 °C
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +80 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027273202
      ECl@ss 5.1.427273202
      ECl@ss 6.027273202
      ECl@ss 6.227273202
      ECl@ss 7.027273202
      ECl@ss 8.027273202
      ECl@ss 8.127273202
      ECl@ss 9.027273202
      ETIM 5.0EC002654
      ETIM 6.0EC002654
      UNSPSC 16.090141111938

    Технические чертежи

    LBV310-XXCNDNANX
    Габаритный чертеж Температурный компенсатор
    LBV310-XXCNDNANX
    Габаритный чертеж LBV310, исполнение резьбы G 1½ A (DIN ISO 228/1)
    LBV310-XXCNDNANX
    Схема соединений Схема соединений Namur
    LBV310-XXCNDNANX
    Инструкции по монтажу Горизонтальная установка
    LBV310-XXCNDNANX
    Инструкции по монтажу Направление потока на приводной вилке
Наверх