Обзор
Надежность и прочность при использовании с сыпучими материалами
Вибрационные предельные выключатели семейства LBV300 надежно, эффективно и с высокой точностью сигнализируют о заполнении, опорожнении или необходимости пополнения запасов сыпучих материалов. Принцип измерения заключается в реагировании вибрационной вилки на изменение плотности и поэтому не зависит от конструкции бункера или свойств используемого материала. Для приведения в действие прочной приводной вилки из нержавеющей стали используется пьезоэлектрический эффект. Вилка вибрирует со своей резонансной частотой, которая изменяется, когда вилка покрывается сыпучим материалом. Это изменение надежно регистрируется и преобразуется в сигнал переключения. В то время как компактное устройство LBV310 применяется для бокового монтажа и оповещения о заполнении, версия с удлиненным тросом LBV320 и расстоянием срабатывания до 80 м используется в бункерах, а датчик с удлиненной трубой LBV330 и расстоянием срабатывания до 6 м — для вертикального монтажа. Благодаря большому разнообразию резьбовых и фланцевых соединений, а также различных вариантов исполнения электроники датчик LBV300 является универсальным решением практически для всех сфер применения, в том числе с взрывоопасной средой.
Краткий обзор
- Прочная конструкция устройства
- Выбор различных материалов и выходных сигналов
- Нечувствителен к налипаниям
- Ввод в эксплуатацию без заполнения
- Рабочая температура до 250 °C
- Очень высокая воспроизводимость
- Имеются допуски ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Доступен вариант с удлиненной трубой (LBV330) до 6 м и вариант с удлиненным тросом (LBV320) до 80 м для вертикального монтажа