Датчики уровня заполнения
LBR SicWave

Просто гениально – измерение уровня сыпучих материалов с помощью радара 80 ГГц

Преимущества

  • Прибор для любых непрерывных измерений уровня в жидкостях упрощает логистику запасных частей
  • Повышенная эксплуатационная готовность благодаря бесконтактному непрерывному изменению уровня
  • Экономия времени и средств благодаря простому вводу в эксплуатацию
  • Малые затраты времени и средств благодаря отсутствию необходимости в техобслуживании
  • Прочный к внешним воздействиям для высокой степени готовности оборудования
  • Нечувствительность к пыли и образованию отложений для предотвращения непредвиденных простоев оборудования
  • Имеются сертификаты взрывозащиты
  • Упрощённый сервис и диагностика через HART или WPAN

Обзор

Просто гениально – измерение уровня сыпучих материалов с помощью радара 80 ГГц

Радар со свободным лучом LBR SicWave служит для непрерывного измерения уровня и работает со всеми твердыми материалами. Он отличается чрезвычайно высокой стойкостью к внешним воздействиям, отложениям пыли или загрязнений. Благодаря своей бесконтактной радиолокационной технологии 80 ГГц, радар LBR SicWave просто вводится в эксплуатацию и не требует технического обслуживания. Самые разнообразные опции для дизайна антенны, технологических подключений и конструкции корпуса обеспечивают идеальное согласование с любым случаем применения. Коммуникация HART и беспроводная связь WPAN упрощают сервисное обслуживание и диагностику прибора и наилучшим образом подготавливают его к применению для "Индустрии - 4.0".

Краткий обзор
  • Радар со свободным лучом на 80 ГГц с различными антеннами
  • Диапазон измерения: до 120 м
  • Температура процесса: от −40 °C до +200 °C
  • Давление процесса: от –1 до +20 бар
  • Технологическое соединение: резьба, фланцы, специальные держатели
  • Корпус: Полимерный материал (IP66 / IP67) или алюминий (IP66 / IP68)
  • С дисплеем и Bluetooth или без них
  • Сертификаты: Ex d, Ex ia, Ex ta

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияРадар со свободным лучом
    Принцип работыБесконтактный
    СредаСыпучие материалы
    Способ измеренияНепрерывно
    Рабочая температура–40 °C ... +200 °C
    Рабочее давление–1 bar ... 20 bar
    Точность измерительного элемента≤ 5 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки