Датчики потока
FFU

Бесконтактное измерение потока

Преимущества

  • Датчик потока не требует обслуживания, что снижает сопутствующие издержки
  • Диапазоны измерения, возможные для установки, снижают количество вариантов исполнения
  • Применение с проводящими и непроводящими жидкостями, что снижает количество вариантов применения и расходы на хранение
  • Прямая измерительная труба снижает потери давления и расходы на энергию
  • Датчик без уплотнений повышает безопасность рабочего процесса и эксплуатационную надежность
  • Измерительный прибор, обеспечивающий гибкие возможности применения во всех областях

Обзор

Бесконтактное измерение потока

Ультразвуковые датчики потока FFU определяют бесконтактным способом объемный расход проводящих и непроводящих жидкостей. Плыть против течения сложнее, чем по течению. На этом простом физическом факте основано ультразвуковое измерение потока по принципу смещения фаз. Устройство отличается компактной конструкцией, а широкие возможности для установки позволяют использовать его в ограниченном пространстве. Благодаря герметичной конструкции датчика из высококачественного полисульфона (ультразон С) и степени защиты IP 67 не только возможно использование датчика в сложных условиях окружающей среды, но и обеспечивается высокая безопасность процесса. Простой, быстрый и легкий ввод в эксплуатацию выполняется с помощью большого дисплея, который позволяет выводить информацию в текстовом виде.

Краткий обзор
  • Датчик потока для проводящих и непроводящих жидкостей
  • Отсутствие подвижных деталей, компактная конструкция
  • Рабочая температура до 80 °C, рабочее давление до 16 бар
  • Высокая химическая стойкость благодаря герметичной конструкции датчика
  • Большой дисплей с пленочной клавиатурой
  • Встроенная функция распознавания пустой трубы

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияУльтразвуковой датчик
    СредаЖидкости
    Выходной сигнал

    Аналоговый выход 4–20 мА, 0–20 мА для текущего потока и температуры1 импульсный выход / выход состояния транзисторный выход для подсчета количества материала, контроля пустой трубы, предельного значения расхода, дозирующий выход, направления потока (в зависимости от модели) 1)

    Аналоговый выход 4–20 мА, 0–20 мА для текущего потока и температуры2 импульсных выхода / выхода состояния транзисторный выход для подсчета количества материала, контроля защитной трубы, предельного значения расхода1 дискретный вход для дозирования, сброс счетчика расхода 1)

    Номинальный диаметр измерительной трубы

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Максимально возможный для установки диапазон измерения0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Все соединения защищены от обратной полярности. Все выходы защищены от перенапряжения и короткого замыкания.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки