Датчики потока
DOSIC®

Компактный датчик из нержавеющей стали для гибкого измерения расхода

Преимущества

  • Гибкая измерительная система для всех отраслей и жидкостей
  • Разнообразное использование для проводящих и непроводящих жидкостей, а также для измерения температуры
  • Короткая монтажная длина и компактный дизайн позволяют устанавливать датчик при использовании в условиях ограниченного пространства
  • Безопасен для пищевых продуктов благодаря нержавеющей стали и гигиеничной конструкции
  • Быстрая установка без настройки на определенную среду
  • Удобное использование благодаря вращаемому корпусу и дисплею
  • Прямая измерительная трубка снижает потери давления и расход электроэнергии

Обзор

Компактный датчик из нержавеющей стали для гибкого измерения расхода

Датчик потока DOSIC® бесконтактным способом определяет объемный расход проводящих и непроводящих жидкостей, используя ультразвуковую технологию. Благодаря своему измерительному каналу и корпусу из нержавеющей стали данный ультразвуковой датчик потока подходит для решения задач по измерению в санитарно-гигиенических условиях. Компактная и прочная конструкция допускает разнообразные возможности применения, в том числе в тех случаях, когда речь идет об ограниченном пространстве или агрессивных средах. Установка осуществляется быстро и просто без настройки на определенную среду. Саморазгружающаяся измерительная трубка без уплотнений повышает надежность процессов. За правильность исходных условий отвечают до двух конфигурируемых цифровых и аналоговых выходов, а также интерфейс IO-Link. DOSIC® имеет сертификат Европейского объединения гигиенического инжиниринга и дизайна (EHEDG) и соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Краткий обзор
  • Измерение расхода проводящих и непроводящих жидкостей
  • Бессальниковый датчик из нержавеющей стали 316L с Ra ≤ 0,8 мкм
  • Прямая, самоопрожняющаяся измерительная трубка
  • Компактный дизайн с короткой монтажной длиной
  • Конфигурируемые цифровые выходы
  • Измерение температуры
  • Степень защиты IP 67/69, подходит для CIP/SIP, версия IO-Link 1.1

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияУльтразвуковой датчик
    СредаПроводящие и непроводящие жидкости
    Выходной сигнал

    1 x аналоговый выход: 4–20 мА, 2 x цифровой выход/вход (конфигурируемый) 1) 2)

    2 x аналоговый выход: 4–20 мА, 2 x цифровой выход/вход (конфигурируемый) 1) 2)

    Номинальный диаметр измерительной трубыDN 15 / DN 25
    Максимально возможный для установки диапазон измерения0 l/min ... 250 l/min
    • 1) Конфигурация цифрового выхода: PNP/NPN/Push-Pull/open collector.
    • 2) Аналоговый выход, селективный: расход / температура.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки