Контакт

Жидкостные расходомеры
T-Easic® FTS

Продуманная защита от сухого хода насосов

Преимущества

  • Один датчик, два измерения – снижает затраты и риски для гигиены благодаря одной единственной точке установки
  • Экономия затрат за счёт быстрой установки посредством монтажного адаптера
  • Экономия времени благодаря простому вводу в эксплуатацию и отсутствию необходимости в калибровке для запрограммированных сред
  • Удобное промышленное исполнение с интуитивно понятной навигацией и дисплеем для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Сокращение хранения на складе благодаря гибкой адаптации к диаметру трубы
  • Низкие расходы на электромонтаж благодаря IO-Link 1.1 с удобными возможностями настройки, а также функциями интеграции и клонирования
  • Незначительное время простоя благодаря системе с низким уровнем технического обслуживания

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Продуманная защита от сухого хода насосов

Термическое реле расхода T-Easic ® FTS измеряет расход и температуру по калориметрическому принципу. С помощью двух цифровых выходов оно контролирует измеренные значения и передаёт их на вышестоящий контроллер при превышении или недостижении заданного предельного значения. Настройка параметров может быть выполнена через IO-Link. В промышленном исполнении оно также имеет OLED-дисплей и кнопки управления. Заводские предустановленные значения для таких сред, как вода и масло, ускоряют и упрощают ввод в эксплуатацию; почти все жидкости можно легко и быстро откалибровать. Чрезвычайно прочный корпус VISTAL® промышленного исполнения защищает датчик во время очистки, гигиеническая конструкция также выдерживает условия CIP / SIP.

Краткий обзор
  • Контроль потока и измерение температуры в одном датчике
  • Оптимизирован для воды и масла; возможность обучения для других жидкостей
  • Степень защиты IP 67/IP 69 и IO-Link 1.1
  • Промышленное исполнение в корпусе VISTAL®, с OLED-дисплеем, поворотный на 180 °
  • Гигиенический вариант из нержавеющей стали, полностью совместимый с CIP / SIP, температура процесса до 150 °C

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Температура газа–40 °C ... +150 °C
    Рабочее давление

    ≥ ≤ 100 bar

    ≥ ≤ 16 bar

    IO-Link
    Тип интеграции в шинуV1.1 (COM3 (230,4 кбит/с))
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх