Обзор
Газовый счетчик с обязательной калибровкой для применения в технологических процессах
Измерительный прибор FLOWSIC600 представляет собой ультразвуковой счётчик газа и устанавливает стандарты в своём сегменте рынка для калибруемого измерения природного газа, а также измерения расхода пара. Уже по внешнему виду можно определить, что речь идет о технической концепции, которая ориентирована на применение в тяжелых промышленных условиях. Компактная конструкция со встроенным кабельным вводом обеспечивает измерительной системе прочность, надежность в эксплуатации, неприхотливость и долговечность. Широкие возможности диагностики устройства FLOWSIC600 позволяют своевременно обнаруживать помехи до того, как результаты измерения будут искажены. Исполнения с 2, 4, 4 + 1 или 4 + 4 измерительными лучами позволяют применять счетчики для множества разных технологических процессов, вплоть до измерений с обязательной калибровкой.
Краткий обзор
- Высокоэффективные ультразвуковые преобразователи - до температуры газа 280 °C и давления до 450 бар
- Прямое расположение лучей
- Интеллектуальная самодиагностика
- Компактная и прочная конструкция
- Встроенный журнал и регистратор данных
- Большой диапазон измерений 1:120
- Двустороннее измерение
- Низкое энергопотребление: < 1 Вт