Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика. Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.
Обзор
The perfect match
Ультразвуковой расходомер газа FLOWSIC600-XT как представитель следующего поколения успешной серии FLOWSIC600 снова диктует новые стандарты в своем сегменте рынка.
FLOWSIC600-XT, как самостоятельное устройство или как системное решение, в исполнении с 4, 4+1, 4+4 и 8 измерительными лучами способен удовлетворить любые требования. Помимо требований OIML R 137 для устройств класса 1.0 расходомер FLOWSIC600-XT в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам класса 0.5, и требованиям AGA9.
В расходомере FLOWSIC600-XT имеется функция i-diagnostics™ для интеллектуальной диагностики приложения, а также функция PowerIn Technology™, которая при отказе системы электропитания позволяет непрерывно осуществлять измерения в течение трех недель. Эти функции повышают удобство использования и уникальную эксплуатационную надежность, обеспечивая оптимальную точность измерения и долговременную стабильность.
Краткий обзор
Семейство, ориентированное на пользователя
Автоматическая коррекция последствий воздействия давления и температуры
Доступность при любых условиях эксплуатации
PowerIn Technology™ для надежной эксплуатации в резервном режиме
Интеллектуальная диагностика приложения с помощью функции i-diagnostics™
Возможность расширения за счет поточных компьютеров с помощью технологии «Plug and Play»
Подходящий ультразвуковой счётчик газа для любого случая применения
Все ультразвуковые газовые счётчики семейства FLOWSIC600-XT рассчитаны на измерение расхода газа с обязательной поверкой устройств. Серия устройств соответствует национальным и международным соответствующим стандартам и директивам по метрологии (например, MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), взрывозащите (например, ATEX, IECEX, NEC, ГОСТ) и для оборудования, работающего под давлением (ASME, EN2014 / 68 / ЕС). На выбор имеются четыре модификации устройства, причём каждый из газовых счётчиков удовлетворяет особым требованиям к производительности. Не всегда требования к счётчику газа одинаковы. Именно поэтому на первом этапе такая широкая классификация FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex и -XT Quatro поможет сконцентрироваться на задаче и пожеланиях клиента и принять индивидуальное решение. Не важно, на какую модель пал выбор, любое устройство серии FLOWSIC600-XT без проблем устанавливается в любые системы с номинальным диаметром 3 - 48 дюймов, где требуется обязательная поверка. Столь же удобно организовано и подключение к наиболее распространённым на рынке вычислителям расхода.
Точно, долговечно, инновационно
FLOWSIC600-XT
Хорошо зарекомендовавшее себя универсальное устройство для любых систем, работающих с природным газом и требующих поверки измерительных приборов
15 лет опыта практической эксплуатации FLOWSIC600 отражены в этой 4-лучевой модификации
FLOWSIC600-XT Forte
8 лучей в двух измерительных плоскостях обеспечивают максимально возможную точность измерения
Наилучший выбор для установки в системы с короткими входными и выходными участками
FLOWSIC600-XT 2plex
Комбинирует очень компактно счётчик газа и контрольный прибор и с помощью его дополнительного независимого измерительного контура предлагает расширенные диагностические функции
FLOWSIC600-XT Quatro
Объединяет два измерительных устройства для избыточных измерений в коммерческом учёте – и это при длине установки, соответствующей устройству
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЁТ ГАЗОВ – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ
На всем протяжении своего срока службы устройства FLOWSIC600-XT соответствуют всем требованиям к надёжному и стабильному измерению расхода газа с периодическими поверками. Шесть доступных архивов постоянно накапливают данные измерения, диагностическую информацию, а также данные об изменении состояния. Даже при отказе электропитания FLOWSIC600-XT продолжает измерять и наполнять базу данных – благодаря технологии PowerIn TechnologyTM.
Verfügbar, sicher, kompakt
Улучшенная точность измерений за счёт автоматической коррекции результатов измерения при изменяющихся условиях эксплуатации
Простая и безопасная передача условий калибровки к применению
Непрерывное измерение и резервное копирование данных даже в случае сбоя питания благодаря батарее для резервного копирования данных
БЕЗОПАСНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ – СОВЕРШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Простая интеграция устройств и быстрый ввод в эксплуатацию и контроль устройства
FLOWSIC600-XT совместим со своим предшественником FLOWSIC600. За счёт этого он превосходно интегрируется в любые системы. Функция i-diagnosticsTM оказывает необходимую поддержку и делает ввод в эксплуатацию и контроль устройства простым и быстрым. Кроме того, i-diagnosticsTM даёт обширные возможности диагностики счётчика и технологического процесса в ходе работы. А если потребовалось техническое обслуживание, поможет интеллектуальный ассистент по поиску решений. Благодаря интегрированному инфракрасному интерфейсу результаты измерения и диагностические данные можно получить в считанные мгновения. Это позволяет выполнить сервисные мероприятия быстро и эффективно.
Просто, удобно, надежно.
Лёгкий и быстрый доступ к измеренным значениям и диагностическим данным с использованием встроенного инфракрасного интерфейса
i-diagnostics TM с интегрированным механизмом формирования методов решения помогает поддерживать безопасную и надёжную работу устройства
ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА, НЕСЛОЖНОЕ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – СОВЕРШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Объемный расход (р. у.), Объем (р. у.), Скорость газа, Скорость звука, опциональная коррекция объёма с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Принцип измерения
Ультразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа)
Количество измерительных лучей
4, 4+1 (2plex), 4+4 (Quatro), 8 (Forte)
Взрывоопасная зона
1G
2G
3G
Class I Division 1
Class I Division 2
Диапазоны измерения
Диапазон измерения в зависимости от номинального диаметра трубы
Температура газа
–40 °C ... +180 °C
По запросу: –194 °C ... +280 °C
Рабочее давление
0 bar (g) ... 160 bar (g)
По запросу: 0 bar (g) ... 450 bar (g)
Номинальный диаметр трубы
3 ″ ... 48 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие значения номинального диаметра трубы по запросу