Счетчики расхода газа
FLOWSIC600 DRU

Ультразвуковой счетчик расхода газа для применения в области разведки и добычи

Преимущества

  • Незначительные начальные инвестиции — точное измерение без дорогой калибровки расхода под высоким давлением
  • Незначительные последующие инвестиции — экономия на дорогостоящем переоборудовании станций или замене диафрагм благодаря большим пределам измерения
  • Незначительные эксплуатационные расходы — длительная эксплуатация без техобслуживания и сервис только при необходимости по результатам дистанционной диагностики
  • Высокая надёжность благодаря мониторингу всех диагностических данных устройства в режиме реального времени
  • Расширенный мониторинг процесса с использованием уникальной технологии обнаружения влажного газа
  • Более высокая точность измерения по сравнению с диафрагменным методом измерения в условиях влажного газа
  • Длительный срок службы благодаря невосприимчивости ультразвуковых датчиков в закрытом исполнении к воздействию влаги и загрязнений

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Ультразвуковой счетчик расхода газа для применения в области разведки и добычи

Инновационный счётчик расхода газа FLOWSIC600 DRU для применения в области разведки и добычи на базе FLOWSIC600. Имея пределы измерения до 150:11, счётчик FLOWSIC600 DRU регистрирует в том числе и диапазоны расхода, для которых до сих пор требовалось несколько измерительных диафрагм. Незначительные производственные допуски и устойчивые к воздействию влажного газа ультразвуковые датчики гарантируют неизменно низкую погрешность измерения даже в самых сложных условиях. Таким образом, SICK позволяет отказаться от обычной дорогостоящей калибровки расхода под высоким давлением. FLOWSIC600 DRU позволяет осуществлять диагностику устройства и процесса в режиме реального времени, практически не требуя технического обслуживания, даже при высоких жидкостных нагрузках.

1 При скорости потока менее 0,9 м/с увеличивается погрешность измерения.

Краткий обзор
  • Большие пределы измерения покрывают диапазон измерения нескольких диафрагм
  • Изготовленный с высокой точностью входной патрубок 10D входит в комплект
  • Точность измерения ± 1 % без калибровки расхода под высоким давлением
  • Поддержка дистанционной диагностики
  • Расчёт параметров для применения с влажным газом
  • Новая диагностическая функция — обнаружение влажного газа
  • Не требует интенсивного техобслуживания

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), Объем (р. у.), Скорость газа, Скорость звука
    Принцип измеренияУльтразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа)
    Количество измерительных лучей2
    Взрывоопасная зона

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Диапазоны измеренияДиапазон измерения в зависимости от номинального диаметра трубы
    Температура газа–40 °C ... +85 °C
    Рабочее давление

    0 bar (g) ... 102 bar (g)
    При 38 °C

    0 bar (g) ... 95 bar (g)
    При 85 °C

    Номинальный диаметр трубы3" / 4" / 6" Schedule 80
    Класс защитыIP66 / IP67
    Корректирующие функцииВстроенная диагностика устройства и расширенная диагностика с помощью программного обеспечения MEPAFLOW600 CBM
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки