Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика. Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.
Обзор
Измерение с соответствием требованиям калибровки в газораспределительных системах
Самая современная технология для максимальной точности измерения: компактный ультразвуковой газовый считчик FLOWSIC500 производства SICK обеспечивает высокоточный расчет в газораспределительных системах. Благодаря отсутствию механических движущихся частей FLOWSIC500 работает надежно, без помех, требует минимального технического обслуживания и существенно снижает эксплуатационные расходы. Он защищен от перегрузок, выполняет надежные измерения и контролируется интеллектуальной системой диагностики. Упрощенная повторная калибровка возможна за счет простой замены картриджа. FLOWSIC500 можно легко интегрировать в существующие измерительные станции. Прибор FLOWSIC500 работает либо в энергонезависимом режиме, либо от сети в безотказном режиме благодаря резервному питанию от батарей. Он отвечает требованиям всех основных стандартов и директив. При применении в станциях передачи или измерительных станциях FLOWSIC500 обеспечивает надежное газоснабжение без перебоев и заторов.
Краткий обзор
Самая современная технология: ультразвук
Диагностика и постоянный функциональный контроль
Прочность и надежность благодаря отсутствию движущихся деталей
Сменный картридж
Не требуется прямой подводящей/отводящей линии
Защита от перегрузок
Встроенный корректор расхода/регистратор данных (опция)
Питание от батарей или искробезопасное питание от сети
Зачем использовать два устройства для одной задачи? Счетчик газа и корректор объема служат для одной цели — для точного измерения количества транспортируемого газа. Целесообразно объединить эти две функции в одном устройстве: это снизит затраты на установку и сократит количество интерфейсов.
Счетчик газа FLOWSIC500 уже с завода содержит в себе все, что Вам нужно. Это упрощает интеграцию и уменьшает расходы на установку. При желании корректор объема можно интегрировать в FLOWSIC500. Корректор объема поддерживает все типичные алгоритмы корректировки, включая SGERG88, AGA 8 и AGA NX-19. Поправка осуществляется либо в виде TZ, либо pTZ поправки. Вариант pTZ допущен согласно Директиве об измерительных приборах. Подходящие датчики давления и температуры всегда в комплекте.
Варианты FLOWSIC500
Простая установка в трубопроводе
Подключение ко всем распространенным корректорам объема через NF, HF, энкодер или выход RS-485
Минимальные расходы на установку
Счетчик с предварительной настройкой конфигурации на входящие в поставку датчики p/T
Легкий доступ к датчикам p/T для проверки рабочей точки
Возможно использование мест отбора p/T на счетчике для подключения датчиков
Максимальный комфорт во время установки
Интегрированные p/T датчики полностью с предварительной настройкой конфигурации
Установить – подключить сигнальный выход – готово
Просто, удобно, надежно.
FLOWSIC500 соответствует требованиям всех стандартов и предписаний для газораспределительных систем и сертифицирован по Директиве об измерительных приборах 2014/32/ЕС.
Все в одном устройстве: счетчик газа, корректор объема, датчики давления и температуры.
Ничего не потеряется благодаря обширным архивам данных и журналам регистрации.
Счетчик газа и корректор объема в одном — просто, удобно, надежно. больше, чем просто опция.
Источник напряжения: без проблем
Благодаря технологии PowerIn Technology™ FLOWSIC500 обеспечивает бесперебойное измерение с искробезопасным источником питания от сети и резервным источником питания от батареи. В качестве альтернативы возможно использование источника питания в течение не менее пяти лет в автономной конфигурации с питанием от батареи.
Компактный и интуитивный
FLOWSIC500 не нуждается в учете длины подводящей и отводящей линий.
Комфорт без помех: USB/инфракрасный адаптер для простоты соединения.
Интуитивная программа пользователя — программная платформа FLOWgate™.
Простая установка, совместим с традиционными технологиями и минимальные эксплуатационные расходы — идеальное решение для муниципальных поставщиков газа и промышленных потребителей