Счетчики расхода газа
FLOWSIC30
Ультразвуковой счетчик газа для решения разнообразных задач по измерению в сфере добычи газа
Преимущества
- Высокая доступность измерения без нарушения потока газа
- Высокая надежность, стабильность и точность измерения благодаря сенсорной технологии SICK
- Незначительные затраты на техническое обслуживание
- Большой диапазон измерения во всем диапазоне расхода источников газа
- Длительный срок службы, даже в жестких условиях окружающей среды
- Быстрая, простая и надежная интеграция счетчика газа в буровые скважины
- Незначительные затраты на установку благодаря 2-проводной концепции
- Вызов подробной информации по протоколу Modbus и с помощью удобного для пользователя программного обеспечения, в том числе посредством системы дистанционного контроля



Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.