Постоянное измерение воздушного потока в горной промышленности
Преимущества
Надежность эксплуатации благодаря искробезопасному исполнению электрических компонентов измерительной системы.
Удобство применения за счет постоянного автоматического измерения параметров воздушного потока.
Надежность результатов измерений благодаря измерению по всей ширине туннеля.
Большой срок службы вследствие применения долговечных компонентов из нержавеющей стали и принципу измерения без износа деталей и узлов.
Невысокие эксплуатационные расходы благодаря минимальным затратам на техническое обслуживание и встроенной самодиагностике.
Снижение расходов на установку и ввод в эксплуатацию благодаря гибкости монтажного положения и простоте электромонтажа.
Минимальные затраты на техническое обслуживание и большие интервалы между ними обеспечиваются благодаря отсутствию подвижных частей и высокой устойчивости к загрязнениям.
Простота подключения к контрольным системам через аналоговый измерительный сигнал.
Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика. Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.
Обзор
Постоянное измерение воздушного потока в горной промышленности
Ультразвуковой измерительный прибор FLOWSIC60 с помощью ультразвуковых сигналов в непрерывном режиме измеряет скорость воздуха в туннелях и шахтах. Надежный измерительный прибор изготавливается из высококачественных компонентов из нержавеющей стали и идеально подходит для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Установленный однажды, FLOWSIC60 автоматически измеряет скорость воздуха в непрерывном режиме по всей ширине туннеля и выдает результаты измерения на дисплей и на аналоговый выход. Таким образом обеспечивается простая интеграция в систему контроля. Так как обеспечение безопасности при подземных работах имеет наивысший приоритет, анализатор FLOWSIC60 имеет искробезопасное исполнение и сертифицирован согласно IECEx для применения в горной промышленности. Эксплуатация почти без износа компонентов, минимальная потребность в техническом обслуживании и встроенный самоконтроль обеспечивают высшую степень безопасности и удобство при измерении воздушного потока во взрывобезопасных зонах.