Ультразвуковые расходомеры газа
FLOWSIC300
Внутризаводское измерение расхода газа и технологический контроль
Преимущества
- Надежное измерение расхода с целью контроля технологического процесса
- Простой монтаж в имеющиеся трубопроводы
- Экономичное решение, особенно для трубопроводов диаметром от 12 дюймов, благодаря установке в существующую трубу без использования корпуса счетчика.
- Сокращение расходов на приобретение: сменная пресс-форма используется для нескольких приборов
- Высокий срок службы, практически без обслуживания и износа
- Снижение эксплуатационных расходов благодаря автоматизированной диагностике и обслуживанию только по состоянию счетчика
- Подходит для установки в шахтах благодаря удаленному размещению электронных компонентов и защите класса IP68


Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.