Контакт

Ультразвуковые расходомеры газа
FLOWSIC200

Прибор измерения параметров воздушного потока в тоннелях для длительной эксплуатации

Преимущества

  • Достоверность результатов измерений по всей ширине тоннеля
  • Высокая степень надежности измерений по сравнению с методами точечного измерения
  • Точное измерение даже при очень малой скорости воздушного потока
  • Большие интервалы технического обслуживания до 5 лет
  • Невысокие эксплуатационные расходы благодаря надежности работы и минимальным затратам на техническое обслуживание
  • Высокая степень доступности приборов и данных измерений

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Прибор измерения параметров воздушного потока в тоннелях для длительной эксплуатации

Прибор FLOWSIC200 служит для бесконтактного точного измерения скорости и направления воздушного потока в тоннелях и вытяжных каналах. Ультразвуковой метод измерения выдает среднее значение скорости по всей ширине тоннеля. Если воздушный поток возникает под влиянием климатических условий или движения транспорта, измерительный прибор незаменим для эффективного и экономичного управления вентиляцией тоннеля.

В случае возникновения пожара в тоннеле также обязательно потребуется надежное, точное и достоверное измерение скорости и направления потока по всей ширине тоннеля. Только таким способом можно измерить распространение дыма и получить информацию, необходимую для оптимального регулирования систем вентиляции.

Краткий обзор
  • Возможны протяженные участки измерения
  • Бесконтактное измерение
  • Очень прочные компоненты из титана, нержавеющей стали или литья под давлением
  • Версии для коррозионной атмосферы в тоннелях
  • Определение направления потока
  • Отсутствие механических движущихся компонентов

Преимущества

Надёжная туннельная вентиляция – даже в случае пожара

FLOWSIC200 надёжно и точно измеряет воздушный поток в авто- или железнодорожных туннелях. FLOWSIC200 контролирует системы вентиляции в туннеле и обеспечивает достаточную приточную и вытяжную вентиляцию туннеля в течение длительного периода времени. Благодаря надёжной ультразвуковой технологии FLOWSIC200, различия в плотности и колебания температуры воздуха в туннеле не влияют на результат измерения. Функция измерения FLOWSIC200 сохраняется, даже если динамика потока полностью меняется в результате пожара в туннеле в течение очень короткого времени. При проведении испытаний на пожарную опасность Исследовательской ассоциации двигателей внутреннего сгорания и термодинамики мбХ (FVT mbH), Австрия, удалось подтвердить функционирование в случае пожара без ограничений.

Контроль скорости потока воздуха в автомобильных и железнодорожных туннелях является неотъемлемой частью технологии вентиляции в туннелях. При этом измерение воздушного потока подчиняется строгим требованиям. Даже при различных объёмах движения используемая измерительная технология должна надёжно и точно регистрировать поток в поперечном сечении туннеля. Кроме того, чтобы избежать прерывания транспортного сообщения, техническое обслуживание измерительного прибора должно быть сведено к минимуму.

При пожаре в туннеле условия измерения полностью меняются. В течение короткого времени образуется густой дым. Существенно меняется состав газа. Температура в зоне пожара поднимается очень быстро. В целом, термодинамическая ситуация приводит к сильно изменённой динамике потока у источника пожара. FLOWSIC200 надёжно работает даже в этих экстремальных условиях - передача звукового сигнала обеспечивается всегда благодаря встроенному автоматическому усилению сигнала.

Крепкий, надёжный, мощный.

туннельное оборудования, такое как вентиляторы или освещение, не влияют на результат измерения
Функциональный тест при испытаниях на противопожарную стойкость в цепи туннелей «Klaus» на скоростной автомагистрали А9 в Австрии

FLOWSIC200 отличают превосходные характеристики и долговечность даже в сложных условиях измерений.

ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ТОННЕЛЯХ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

FLOWSIC200 состоит из ультразвуковых датчиков и блока управления MCU. SICK предлагает устройство в 3 различных версиях для ширины туннеля до 35 м. Благодаря прочным литым компонентам из нержавеющей стали или алюминия FLOWSIC200 имеет преимущества перед традиционными измерительными устройствами из пластмассы в случае пожара.

Блок управления MCU используется для ввода и вывода сигналов и обеспечивает простое подключение FLOWSIC200 к системам управления процессом более высокого уровня. Для этого доступны различные интерфейсы, которые могут быть расширены, при необходимости. Цикл управления периодически проверяет функции устройства полностью автоматически. Кроме того, встроенная самодиагностика постоянно контролирует все важные функциональные параметры.

Компактный и интуитивный.

Принцип действия FLOWSIC200
надёжная передача сигнала через полностью автоматическую регулировку усиления

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ БЛАГОДАРЯ НАДЁЖНОЙ РАБОТЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 5 ЛЕТ.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Соответствие

    RABT 2006

    ASTRA «Директива: вентиляция дорожных тоннелей» (2008)

    RVS 09.02.22

    Класс защиты

    Приемопередающие блоки: IP66

    Блок управления MCU: IP65

    USB
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    RS-485
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Внутренняя системная шина
    Modbus
    ПримечаниеОпция
    Тип интеграции в шинуRTU RS-485
    Ethernet
    ПримечаниеОпция
    PROFIBUS DP
    ПримечаниеОпция
    HART
    ПримечаниеОпция
    Диагностические функцииВнутренний тест нулевой и опорной точек
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх