Контакт

Ультразвуковые расходомеры газа
FLOWSIC150 Carflow

Измерение объемного расхода отработанных газов на испытательных стендах для автомобилей и двигателей до 600 °C

Преимущества

  • Высококачественные результаты благодаря точности и стабильности измерений.
  • Надежное измерение даже при малом расходе и в режиме работы на холостом ходу.
  • Надежная эксплуатация благодаря устойчивости к высоким температурам отработанных газов.
  • Универсальность концепции: идеально для применения на существующих испытательных стендах.
  • Снижение инвестиционных расходов за счет мобильности конструкции и возможности использования на нескольких испытательных стендах.
  • Удобная установка, отсутствие реактивного воздействия на характеристики двигателя и анализаторные системы отработанных газов.
  • Увеличение срока службы благодаря запатентованной системе охлаждения датчиков.
  • Невысокие эксплуатационные расходы благодаря снижению объема технического обслуживания.

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Измерение объемного расхода отработанных газов на испытательных стендах для автомобилей и двигателей до 600 °C

Счетчик FLOWSIC150 Carflow обеспечивает максимальную производительность в компактном корпусе. Сочетание современной сенсорной технологии и высокопроизводительных электронных устройств позволяет добиться исключительной точности измерения при температуре отработанных газов до 600 °C. Измерения проводятся ультразвуковым методом, который не приводит к перепадам давления, устройство не имеет каких-либо движущихся частей, не зависит от давления, температуры и химического состава газа, надежно в работе и практически не требует технического обслуживания. Благодаря непосредственному измерению неразбавленных отработанных газов однонаправленный счетчик FLOWSIC150 Carflow легко устанавливается и идеально подходит для измерения расхода отработанных газов на различных испытательных стендах для автомобилей и двигателей.

Краткий обзор
  • Ультразвуковое измерение расхода отработанных газов в реальном времени
  • Независимо от давления, температуры и химического состава газа
  • Исключительно высокая точность измерения
  • Применение при температуре отработанных газов до 600 °C
  • Прямое измерение в неразбавленных отработанных газах
  • Обогреваемый измерительный участок
  • Минимальное противодавление отработанных газов
  • Компактность, мобильность, гибкость подключения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Измеряемые величиныСкорость газа, Объемный расход (р. у.), Объемный расход (с.у.), Температура газа, Давление газа, Скорость звука
    Температура газа≤ +600 °C
    Рабочее давление700 mbar ... 1.300 mbar
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Диагностические функцииСамотестирование и диагностика ошибок
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх