Контакт

Ультразвуковые расходомеры газа
FLOWSIC100

Расходомеры для непрерывного контроля объема выбросов в атмосферу

Преимущества

  • Надежное измерение расхода в трубах с разными диаметрами — от малых до очень больших
  • Высокая прочность приборов
  • Для применения при температуре газов до 260 °C не требуется продувка
  • Минимальные производственные расходы и расходы на техническое обслуживание
  • Точные результаты измерения даже в сложных условиях
  • Измерение без потери давления и без влияния на технологический процесс
  • Удобное для пользователя управление посредством программного обеспечения SOPAS ET
  • Надежный контроль работоспособности благодаря расширенной диагностике

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Расходомеры для непрерывного контроля объема выбросов в атмосферу

Серия FLOWSIC100 была разработана для измерения объема выбросов в атмосферу. Версии H предназначены для применения в трубах с большим диаметром и высокой степенью запыленности, версии M оптимальны для труб средних диаметров. В зондовой версии PR оба ультразвуковых приемопредатчика устанавливаются на одном приемопередающем блоке (измерительный зонд) создавая фиксированный измерительный участок. Версии устройства -AC оснащены инновационным внутренним охлаждением для применения при температуре газа д 450 °C. Исполнения устройства с продувкой Px применяются для газов с высоким содержанием клейкой или влажной пыли.

Прочные титановые приемопередатчики входят в стандартное исполнение и пригодны для применения в агрессивных условиях рабочего процесса. Измерительная система состоит из двух приемопередающих блоков(одного в случае зондовой версии) и блока управления MCU. Блок MCU служит для приема и передачи измеренных величин, для приведения измеренного расхода к стандартным условиям, а также, для удобного для пользователя, управления через ЖК-дисплей.

Краткий обзор
  • Прочный приемопередатчик из титана обеспечивает долгий срок службы прибора
  • Коррозионностойкий материал для применения в агрессивных газах (опция)
  • Полнопроходное измерение по диаметру трубопровода в версиях H, M и S
  • Зондовая версия PR для экономичной односторонней установки в трубе
  • Автоматическая проверка работоспособности по референсным точкам (в том числе и контроль нуля)

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Преимущества

Надёжный и точный контроль выбросов – в соответствии с требованиями законодательства

Мониторинг газообразных выбросов от подлежащего лицензированию оборудования является важной частью защиты окружающей среды. Используя современные и надёжные средства измерения вредных выбросов можно непрерывно регистрировать выбросы загрязняющих веществ и соблюдать предельные значения. Используемая измерительная техника должна соответствовать минимальным требованиям международных стандартов (например, EN 15267 и Спецификация рабочих характеристик 6 EPA) и подтверждать свою пригодность посредством европейского испытания опытного образца. Расходомеры SICK FLOWSIC100 отвечают всем этим требованиям: они сочетают в себе преимущества современных ультразвуковых измерений с превосходящей средний уровень стабильностью и минимальным техническим обслуживанием.


Варианты FLOWSIC100

FLOWSIC100 H

благодаря высокой мощности звука оптимально подходит для больших дымоходов диаметром от 3 до 13 м

подходит для вариантов использования с высоким содержанием пыли

FLOWSIC100 M благодаря средней мощности звука оптимально подходит для небольших дымоходов диаметром до 3,5 м
FLOWSIC100 PR оптимально для односторонней установки для дымохода диаметром от 1 м

Точно, надёжно, стабильно.

простая установка в измерительном канале
SOPAS ET – простая параметризация, настройка и самодиагностика, а также всесторонняя поддержка
низкие затраты на техническое обслуживание по причине отсутствия движущихся частей

Простая установка, полностью автоматический самоконтроль и низкие затраты на техническое обслуживание - оптимальное решение для требовательных измерений выбросов.

Стабильные результаты измерений даже в экстремальных условиях

Колебания состава газа, давления, температуры или влажности не влияют на результат измерения. Измерение производится непрерывно по всему диаметру канала и даёт репрезентативные результаты. Полностью автоматическая регулировка усиления FLOWSIC100 обеспечивает передачу сигнала. Устройство периодически проверяет свои функции, используя встроенный в FLOWSIC100 контрольный цикл. Кроме того, встроенная самодиагностика постоянно контролирует все важные функциональные параметры. Недопустимые отклонения, которые могут повлиять на результат измерения, вызывают предупреждающие сообщения.

Мощный и точный.

Измерения без продувочного воздуха Plug-and-play от –40 °C до +260 °C.
Инновационное интегрированное охлаждение для очень высоких температур газа до + 450 °C.

НАДЁЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ – В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), Объемный расход (с.у.), Скорость газа, Скорость звука, Температура газа
    Температура газа–40 °C ... +450 °C
    В зависимости от исполнения устройства
    Рабочее давление–100 hPa ... 100 hPa
    Номинальный диаметр трубы0,15 m ... 13 m
    В зависимости от исполнения устройства
    Соответствие

    2001/80/ЕС (13. BImSchV)

    2000/76/ЕС (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    30-е федеральное постановление о защите окружающей среды от вредного воздействия, BImSchV

    Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    EN 16911-2

    MCERTS

    GOST

    USB
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    RS-485
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Внутренняя системная шина
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Modbus
    Тип интеграции в шинуASCII RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    TCP (через опциональный интерфейсный модуль)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Диагностические функции

    Автоматический контрольный цикл для нулевой и базовой точек

    Расширенная диагностика устройств с помощью программного обеспечения SOPAS ET

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх