Контакт

Ультразвуковые расходомеры газа
FLOWSIC100 Process

Надежное и точное измерение объемного расхода в процессах

Преимущества

  • Надежное и точное измерение даже при малой скорости газа
  • Минимальное техническое обслуживание из-за отсутствия движущихся частей
  • Измерение независимо от давления, температуры и химического состава газа
  • Отсутствие влияния потока газа, так как измерение осуществляется бесконтактным методом
  • Сертифицирован для применения во взрывоопасной зоне 2 (ATEX)
  • Удобное управление и диагностика устройства через блок управления MCU и с использованием программного обеспечения SOPAS ET

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Надежное и точное измерение объемного расхода в процессах

С помощью приборов измерения расхода газа FLOWSIC100 Process можно выполнять измерения при давлении до 16 бар, в том числе во взрывоопасных областях зоны 2. Приемопередающие блоки выпускаются в герметичном исполнении из нержавеющей стали или титана. Стандартная система состоит из блока управления MCU и 2 приемопередающих блоков или одного измерительного зонда. Блок MCUP служит для приема и передачи сигналов, для расчета базовых значений (приведение к стандартным условиям) или массового расхода, а также для удобного управления через ЖК-дисплей.

Краткий обзор
  • Устойчивый к коррозии преобразователь из нержавеющей стали или титана.
  • Технологическое давление до 16 бар.
  • Доступно взрывозащищенное исполнение для применения в зоне 2 (ATEX).
  • Герметичный ультразвуковой преобразователь.
  • Измерение почти без падения давления и без влияния на технологический процесс.
  • Автоматический функциональный контроль с тестированием по нулевой и базовой точкам.

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Измеряемые величиныСкорость газа, Массовый расход, Объемный расход (р. у.), Объемный расход (с.у.), Скорость звука, Температура газа
    Принцип измеренияУльтразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа)
    Взрывоопасная зона3G
    Температура газа–40 °C ... +260 °C
    Рабочее давление–0,5 bar ... 16 bar
    В зависимости от исполнения устройства
    Номинальный диаметр трубы0,15 m ... 1,7 m
    В зависимости от исполнения устройства
    Класс защиты IP65
    USB
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    RS-485
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Внутренняя системная шина
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Modbus
    Тип интеграции в шинуASCII RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    TCP (через опциональный интерфейсный модуль)
    HART
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Foundation Fieldbus
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Диагностические функции

    Автоматический контрольный цикл для нулевой и базовой точек

    Расширенная диагностика устройств с помощью программного обеспечения SOPAS ET

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх