Контакт

Ультразвуковые расходомеры газа
FLOWSIC100 Flare

Надежное измерение расхода газа в установках факельного газа

Преимущества

  • Надежный контроль процесса благодаря точному измерению вблизи нулевой точки
  • Высокая степень доступности измерений даже при аварийном отключении, максимальная скорость газа — до 120 м/с
  • Одно решение для измерения факельного газа и нагнетания пара
  • Экономия средств благодаря тому, что устройство управления размещается отдельно в безопасной зоне
  • Системное решение для управления тремя разными точками измерения с одного общего устройства управления
  • Экономия средств за счет односторонней установки при применении зондовой версии FLOWSIC100 EX-PR
  • Оптимальная производительность устройства благодаря непрерывному функциональному контролю и расширенным функциям диагностики в полевых условиях

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Надежное измерение расхода газа в установках факельного газа

Семейство FLOWSIC100 Flare предназначено для измерения расхода факельного газа и пара. Серия отличается уникальной аэродинамичной конструкцией датчика. Этот инновационный дизайн сводит к минимуму шумы от потока и смещение сигнала при очень высокой скорости газа. Современная обработка сигналов и высокоэффективный преобразователь позволяют достичь максимального разрешения сигнала по времени и высокой точности измерения даже при малом значении расхода газа.

В стандартной конфигурации система состоит из 2 приемопередающих блоков или измерительного зонда и блока управления MCUP. Блок MCUP служит для приема и передачи сигналов, для расчета базовых значений (приведение к стандартным условиям), молекулярной массы, массового расхода, для определения объема газа, а также для удобного управления через ЖК-дисплей.

Краткий обзор
  • Измерение с высоким разрешением и малым временем отклика
  • Инновационный дизайн датчиков для очень высоких скоростей газа и температуры газа до 280 °C
  • Оптимальная передача сигнала даже при атмосферном давлении
  • Удаленная установка блока управления на расстоянии до 1000 м
  • Одно- и многолучевая конфигурация, опция Зондовая версия
  • Проверка нулевой точки в поле по заводскому стандарту
  • Контрольный цикл для автоматической самодиагностики/оптимизации сигнала

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Измеряемые величиныСкорость газа, Температура газа, Объем и масса газа, Массовый расход, Молекулярная масса, Объемный расход (р. у.), Объемный расход (с.у.), Скорость звука
    Взрывоопасная зона

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Ga

    Gb

    Gc

    Диапазоны измеренияДиапазоны измерения в зависимости от номинального диаметра трубы и химического состава газа
    Температура газа

    Standard: –70 °C ... +180 °C

    Высокотемпературная зона 1: –70 °C ... +280 °C

    Высокотемпературная зона 2: –70 °C ... +260 °C

    Низкая температура: –196 °C ... +100 °C
    Не для FLOWSIC100 EX/EX-RE зона 1/Class I, Division 1

    Рабочее давление

    –0,5 bar (g) ... 16 bar (g)

    FLOWSIC100 EX-S 90°: –0,5 bar (g) ... 19 bar (g)

    Номинальный диаметр трубы4 ″ ... 72 ″
    В зависимости от химического состава газа и исполнения прибора
    Класс защиты

    Приемопередающие блоки FLSE100 (ATEX зона 1): IP65, IP67

    Приемопередающие блоки FLSE100 (ATEX зона 2): IP65

    Приемопередающие блоки FLSE100 (CSA класс I): в зависимости от исполнения устройства

    Блок управления MCUP: IP66

    Блок управления MCUP (19-дюймовая версия): IP20

    Блок управления MCUP (взрывоопасная зона 1): IP66

    Блок управления MCUP (взрывоопасная зона 2/Division 2): Тип корпуса 4, IP66

    USB
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    RS-485
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Внутренняя системная шина
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Modbus
    Тип интеграции в шинуASCII RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль)
    TCP (через опциональный интерфейсный модуль)
    HART
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
    Foundation Fieldbus
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх