Системы измерения расхода

Минимальная погрешность измерения. Точное измерение.
SICK предлагает системы измерения расхода с помощью ведущей ультразвуковой технологии измерения и в качестве индивидуальных комплексных решений в виде измерительных платформ или измерительных шин. Ультразвуковой счётчик газа формирует центральный элемент любой системы измерения расхода и обеспечивает точные измерения газа. Минимальная погрешность измерения соответствует всем требованиям к коммерческому и некоммерческому учёту.
2 результатов:
Надёжное комплексное решение для фискальных измерений
- Полностью откалиброванная FLOWSKID600
- Настройка компонентов системы по спецификации заказчика, включая газоанализатор, газовый хроматограф и компьютер мониторинга
- Полная интеграция системы с проточным компьютером Flow-X от SICK
- Доступна от класса 150 до класса 2500
Модульное решение для фискальных измерений
- Использует ультразвуковой счётчик газа FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT
- Доступна от DN 50 до DN 1200, от класса 150 до класса 2500
- Во время калибровки возможна погрешность измерения 0,1 %
- Настройка компонентов системы по спецификации заказчика
- Полная интеграция системы с проточным компьютером Flow-X от SICK