-
Главная
-
EtherNet/IP webserver - PLC data-mapping 102ws - AFS/AFM60
-
Главная
-
EtherNet/IP webserver - PLC data-mapping 102ws - AFS/AFM60
EtherNet/IP webserver - PLC data-mapping 102ws - AFS/AFM60
-
Характеристики продукта
Категория программного обеспечения | Конфигурационное ПО |
Тип программного обеспечения | Конфигурационное ПО |
Версия | V1.00 |
Описание | EtherNet/IP webserver - PLC data-mapping |
Поддерживаемые семейства продуктов | AFS/AFM60 Ethernet, EcoLine, HighLine, MWS120 |
Поддерживаемые группы продуктов | Абсолютные энкодеры, Энкодеры с тросовым барабаном, Роликовые энкодеры |
Поддерживаемые сегменты продуктов | Энкодеры |
-
-
Пожалуйста, подождите...
Ваш запрос обрабатывается, это может занять несколько секунд.