-
Характеристики продукта
Категория программного обеспечения | Файл с описанием устройства |
Тип программного обеспечения | Файл ESI |
Версия | 1.01 |
Описание | Для EtherCAT® |
Поддерживаемые семейства продуктов | AFS/AFM60 Ethernet, EcoLine, HighLine, MWS120 |
Поддерживаемые группы продуктов | Абсолютные энкодеры, Энкодеры с тросовым барабаном, Роликовые энкодеры |
Поддерживаемые сегменты продуктов | Энкодеры |
-
-
Пожалуйста, подождите...
Ваш запрос обрабатывается, это может занять несколько секунд.