Контакт

Надёжный контроль скорости на автоматически управляемых транспортных средствах (АУТС)

Для определения безопасной скорости на главной оси АУТС используется инкрементный энкодер безопасности DFS60S Pro, для безопасного угла поворота абсолютный энкодер AFS/AFM60S. Энкодеры предоставляют данные о повороте управляемых колёс и участке пути. С помощью модулей управления движением FX3-MOC эти данные могут быть проанализированы в контроллере безопасности Flexi Soft.

  • Применимы следующие семейства продукции.

    Универсальность, простота, надежность: энкодеры для функциональной безопасности

    • Энкодеры для функциональной техники безопасности: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Электрический интерфейс: 4,5…32 В, Sin/Cos 1 ВSS, 1 024 периода

    • Торцевой или сервофланец, глухой или сквозной полый вал (возможность монтажа на призматической шпонке)

    • Кабель универсальный, разъем M23 или M12, осевой или радиальный

    • Класс защиты корпуса: IP65

    • Диапазон рабочих температур: –30…+95 °C (в зависимости от типа)

Производственная логистика становится умной

Круг замыкается — Сенсорные решения в производственной логистике даже для минимальных промежутков на производстве

Подробнее

Наверх