Энкодеры с тросовым барабаном
HighLine

Длина измерений до 50 м, прочная и надежная конструкция: высокопроизводительный энкодер с тросовым барабаном

Преимущества

  • Надежное решение для применения в тяжелых условиях окружающей среды
  • Большой срок службы благодаря прочному корпусу, предназначенному для эксплуатации в промышленных условиях
  • Быстрый и простой монтаж без применения точных линейных направляющих
  • Минимальные расходы на установку и техническое обслуживание
  • Возможность изготовления по техническому заданию заказчика снижает складские расходы
  • Аналоговый интерфейс обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и применение удобной платы сопряжения

Обзор

Длина измерений до 50 м, прочная и надежная конструкция: высокопроизводительный энкодер с тросовым барабаном

Энкодеры с тросовым барабаном HighLine при длине троса от 2 до 50 м обладают очень большим спектром дальности сканирования. Серия HighLine обеспечивает широкий спектр измерительных участков благодаря направляющим роликам, которые направляют трос вокруг препятствий. Кроме этого, энкодеры заключены в прочный корпус и оснащены щеточными насадками, защищающими от загрязнений, то есть обладают высокой степенью защищенности от пыли, загрязнений, являются ударопрочными и виброустойчивыми и имеют большой срок службы.

Краткий обзор
  • Длина измерений 2…50 м
  • Модульная измерительная система с широким выбором интерфейсов/значений длины измерений
  • Очень надежная система (защита от загрязнений, встроенные щетки)
  • Высококачественный механизм намотки и вход для троса
  • Высокий класс защиты корпуса
  • Надежная защита от ударов и вибрации
  • Возможно очень высокое разрешение
  • Дооборудование внешними комплектующими

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Подсемейство продукцииBTF / PRF
    Диапазон измерения0 m ... 60 m
    Разрешение0,0008 mm ... 0,2 mm
    Интерфейс связи

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Аналоговый / Ток / 4...20 mA

    Аналоговый / Напряжение / 0...10 V

    Инкрементный / TTL / RS-422

    Инкрементный / HTL / Push pull

    Инкрементный / TTL / HTL

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки