Энкодеры безопасности
AFS/AFM60S Pro

Надежность, простота, гибкость: энкодеры для точного позиционирования

Преимущества

  • Оптимальная защита людей, машин и оборудования благодаря сертификации продукта безопасности
  • Простота реализации функций безопасности благодаря комплексным решениям от SICK: точное позиционирование с AFS/AFM60S Pro и модулем Motion-Control FX3-MOC1 контроллера безопасности Flexi Soft
  • Механическая надежность благодаря силовому и геометрическому замыканию
  • С уверенностью в будущее: Соответствует требованиям к безопасности энкодеров (SR) согласно IEC 61800-5-3
  • Универсальность и простота внедрения благодаря различным возможностям конфигурирования и подсоединения
  • Подходит для применения в ограниченном монтажном пространстве

Обзор

Надежность, простота, гибкость: энкодеры для точного позиционирования

AFS/AFM60S Pro — это абсолютный энкодер для обеспечения функциональной безопасности. Он удовлетворяет очень строгим критериям тестирования согласно IEC 61800-5-3 и представляет собой сертифицированное решение для обеспечения безопасности до SIL3 / PL e. Абсолютный энкодер поддерживает функции безопасности по IEC 61800-5-2 и особенно впечатляет надежностью позиционирования. Высокая степень защиты и широкий температурный диапазон позволяют использовать AFS/AFM60S Pro даже в жестких условиях среды. Интерфейсы SSI и Sin/Cos позволяют легко интегрировать его в различные системы управления. При этом можно индивидуально настраивать разрешение для однооборотного исполнения, направление подсчета и другие параметры. Встроенный регистратор неисправностей сохраняет важные данные об условиях окружающей среды, что помогает при установке и техобслуживании.

Краткий обзор
  • Сертифицирован до уровня SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Однооборотный или многооборотный энкодер с интерфейсом SSI и Sin/Cos
  • Программируемый, встроенный регистратор неисправностей
  • Энкодер со сплошным или полым валом, монтаж посредством призматических шпонок
  • Кабельное соединение, штекер M23 или M12
  • Диапазон рабочей температуры: –30…+95 °C

Преимущества

Сертифицированный продукт для обеспечения безопасности

Энкодер безопасности AFS/AFM60S Pro отвечает за функциональную безопасность и соответствует очень высоким требованиям к безопасности. Энкодер сертифицирован для применения с уровнем полноты безопасности до SIL 3 / PL e и поддерживает функции безопасности согласно стандарту IEC 61800-5-2. Таким образом, энкодер AFS/AFM60S Pro является гарантом безопасного позиционирования для стационарного и мобильного применения.

Одно можно сказать наверняка: AFS/AFM60S Pro — это безопасно.

Сертифицирован для применения с уровнем полноты безопасности до SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061) и PL e (EN ISO 13849)

Простая техника обеспечения безопасности и установка энкодера при неизменно высокой эксплуатационной готовности оборудования

Поддерживает функции безопасности приводов согласно IEC 61800-5-2

Упростите процесс сертификации своего оборудования: AFS/AFM60S Pro уже сертифицирован внешним контролирующим органом и может быть быстро интегрирован в вашу установку.

Программируемый и гибкий

Благодаря гибкому интерфейсу SSI и Sin/Cos энкодер AFS/AFM60S Pro гибко интегрируется в различные системы управления. Его решающее преимущество заключается в возможности индивидуальной настройки разных параметров, например, разрешения энкодера и направления счёта. Различные механические варианты и типы соединений ещё больше повышают гибкость энкодера.

Ориентирован на разные случаи применения

Гибкое внедрение и возможность адаптации к новым сферам применения

Встроенный регистратор неисправностей сохраняет важные данные об окружающей среде и обеспечивает высокий уровень прозрачности функционирования энкодера

Компактная конструкция открывает широкие возможности для установки даже в условиях ограниченного места для монтажа

Оставайтесь гибкими: программируемый AFS/AFM60S Pro предлагает разные варианты конфигурации и подключения, а также широкий спектр применения.

Высокая механическая надёжность

AFS/AFM60S Pro подкупает не только высоким уровнем полноты безопасности. Его надёжность и способность выдерживать механические нагрузки задают стандарты, что подтверждает успешная проверка в соответствии с новейшими принципами тестирования Института охраны труда Германского федерального ведомства государственного страхования от несчастных случаев (IFA). Таким образом, энкодер безопасности — это синоним очень высокого качества и точности в каждой детали.

Проверен в соответствии с новейшими принципами тестирования

Отвечает новейшим требованиям к безопасности энкодеров (SR) в соответствии с IEC 61800-5-3; испытано Институтом охраны труда Немецкого общества обязательного страхования от несчастных случаев (IFA)
Надёжное исключение неисправностей благодаря безопасному зажимному кольцу с силовым и геометрическим замыканием
Механическая надёжность — сплошной вал с поверхностью или с призматической шпонкой

Вы можете на него положиться: AFS/AFM60S Pro — синоним проверенной электрической и механической безопасности.

Легко внедряемый полный пакет

Энкодер AFS/AFM60S Pro быстро, просто и недорого внедряется в оборудование. Он позволяет в кратчайшие сроки реализовать функции безопасности для стационарных и мобильных систем обеспечения безопасности. Прежде всего, в сочетании с другими продуктами для обеспечения безопасности от SICK. Принцип действия «plug and play» очень прост и позволяет воспользоваться преимуществом хорошо сочетающихся между собой продуктов для обеспечения безопасности, например, при реализации комплексных решений в сфере надёжного контроля движений (Safe Motion Control).

При реализации инновационных концепций безопасности для надёжного контроля движений машин и установок важную роль играют энкодеры безопасности, такие как AFS/AFM60S Pro. Например, он идеально сочетается с контроллером безопасности Flexi Soft, образуя в паре с ним эффективное комплексное решение: Safe Motion Control от SICK, которое гарантирует очень высокий уровень безопасности и в то же время повышает эффективность оборудования.

Как с помощью Safe Motion Control можно добиться синхронизации безопасности и эффективности? Путём точного разграничения опасных и безопасных движений машины в любой момент времени: контроллер безопасности Flexi Soft контролирует сигналы датчиков и позволяет оценить опасность состояния. Если угроза отсутствует, оператор может вмешиваться в работу машины — текущий процесс не прерывается. Таким образом можно сократить количество и продолжительность ненужных простоев и увеличить производительность.

Creating safe productivity — без перерывов

Safe Motion Control — надёжная производительность для стационарного и мобильного применения

Safe Motion Control гарантирует очень высокий уровень безопасности для людей и одновременно обеспечивает долговременную работоспособность машин и установок. Поэтому Safe Motion Control — это инновационное и эффективное решение как для стационарного, так и для мобильного применения. Контролируя и уменьшая скорость, к примеру, металлического пресса, обслуживающий персонал может положить материал в машину. Полностью выключать оборудование не требуется. Автоматически управляемые транспортные средства (АУТС) также регулируют свою скорость благодаря Safe Motion Control, когда в опасной зоне регистрируются люди, что позволяет эффективно использовать доступное пространство.

Продуктивно в безопасное будущее

Safe Motion Control подтверждает, что для безопасности машин, установок и людей вовсе не обязательно, чтобы оборудование находилось в состоянии покоя. Благодаря Safe Motion Control производственные и логистические процессы можно надёжно и постоянно контролировать и управлять ими. Идеально взаимодействуя между собой, сертифицированный энкодер безопасности AFS/AFM60S Pro и модуль контроля движений Drive Monitor FX3-MOC обеспечивают полноценную защиту машин/установок и безопасность для людей. И всё это с неизменно высокой эксплуатационной готовностью оборудования и непрерывным производственным процессом. Creating safe productivity. Now.

Комплексная система безопасности от одного производителя

Компания SICK — это многолетний опыт в производстве систем безопасности и приводной техники, а также в сфере международного сервиса

Комплексные решения Safe Motion Control от SICK

Идеальное сочетание: AFS/AFM60S Pro и модуль контроля движений Drive Monitor FX3-MOC

Экономьте время и деньги за счёт простого внедрения энкодера AFS/AFM60S Pro и комплексных решений от SICK по принципу «plug and play».

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Класс надежностиSIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3) 1)
    Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849-1) 1)
    Категория

    3 (EN ISO 13849-1)

    4 (EN ISO 13849-1)

    Интерфейс связиSSI
    Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеSSI + Sin/Cos
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Сквозной полый вал

    Диапазон рабочей температуры–30 °C ... +95 °C 2)
    Тип защитыIP65
    (IEC 60529)
    • 1) Для уточнения параметров вашего оборудования/установки свяжитесь с соответствующим региональным филиалом компании SICK.
    • 2) В точке измерения «Рабочая температура».
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки