Окружность мерного колеса
Поверхность мерного колеса
Количество импульсов на один оборот
Количество шагов на один оборот
200 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 30 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
2.048
Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
-
-
-
300 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 5,5 V, инкрементный, TTL, RS-422
4,5 V ... 5,5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
300
Разъем, M23, 12-контактный, радиальная
-
-
-
300 mm
Рифлёная полиуретановая поверхность
4,5 V ... 5,5 V, инкрементный, TTL, RS-422
4,5 V ... 5,5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
300
Разъем, M23, 12-контактный, радиальная
-
-
-
200 mm
O-образное кольцо NBR70
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS/AHM36 IO-Link, AHM36A-SCQC000A30, 1108598
-
Разъем, M12, 4-контактный, универсальный
14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
-
-
200 mm
O-образное кольцо NBR70
10 V DC ... 30 V DC, PROFINET
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 PROFINET, AFS60A-S4NB262144, 1059050
-
Разъем, 1x, M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2x, M12, 4-контактный, осевая
-
262.144 (18 bit)
Абсолютный энкодер 1059050 AFS60A-S4NB262144 и предварительное смонтированный измерительный ролик 5312988 BEF-MR-010020
200 mm
O-образное кольцо NBR70
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
-
Разъем, M12, 4-контактный, универсальный
-
16.384 (14 bit)
-
200 mm
Пупырчатая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 30 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
2.048
Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
-
-
-
300 mm
Алюминиевая насечка
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
Разъем, 1x, M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2x, M12, 4-контактный, осевая
-
262.144 (18 bit)
-
300 mm
Рифлёная полиуретановая поверхность
4,5 V ... 30 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
1.024
Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный, 0,5 m
-
-
-
200 mm
Пупырчатая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 5,5 V, инкрементный, TTL, RS-422
4,5 V ... 5,5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AQ00050, 1091257
50
Кабель, 8 жил, со штекером, M23, 12-контактный, универсальный, 0,5 m
-
-
-
200 mm
O-образное кольцо NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071
-
Разъем, 1x, M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2x, M12, 4-контактный, осевая
-
262.144 (18 bit)
-
200 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
10 V ... 30 V, инкрементный, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CC03600, 1091257
3.600
Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
-
-
-
500 mm
Пупырчатая полиуретановая поверхность
10 V ... 30 V, инкрементный, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CC02000, 1091257
2.000
Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
-
-
-
500 mm
O-образное кольцо NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
Разъем, 1x, M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2x, M12, 4-контактный, осевая
-
262.144 (18 bit)
-
-
O-образное кольцо NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
Разъем, 1x, M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2x, M12, 4-контактный, осевая
-
262.144 (18 bit)
-
300 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 30 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FL03000
3.000
Кабель, 8 жил, универсальный, 3 m
-
-
-
200 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 30 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
1.024
Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный, 0,5 m
-
-
-
200 mm
O-образное кольцо NBR70
10 V ... 30 V, инкрементный, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CP02500
2.500
Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный, 0,5 m
-
-
-
300 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
10 V ... 30 V, инкрементный, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CK01500, 1128140
1.500
Кабель, 8 жил, универсальный, 1,5 m
-
-
-
300 mm
Гладкая полиуретановая поверхность
4,5 V ... 32 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036726
10.000
Кабель, 8 жил, универсальный, 5 m
-
-
-
300 mm
Пупырчатая полиуретановая поверхность
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
-
Разъем, M12, 4-контактный, универсальный
-
16.384 (14 bit)
-
300 mm
O-образное кольцо NBR70
4,5 V ... 32 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036724
10.000
Кабель, 8 жил, универсальный, 5 m
-
-
-
300 mm
O-образное кольцо NBR70
4,5 V ... 32 V, инкрементный, TTL, HTL
4,5 V ... 32 V
DFS60, DFS60A-S4PC65536, 1036726
65.536
Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
-
-
-
300 mm
O-образное кольцо NBR70
4,5 V ... 32 V, SSI
4,5 V ... 32 V
AHS36 SSI, AHS36B-SCAC003600, 1102314
-
Разъем, M12, 8-контактный, универсальный
-
3.600
-