Роликовые энкодеры
DKV60

Надежные, высокопроизводительные инкрементальные энкодеры с измерительным колесом

Преимущества

  • Комплектная система с универсальным монтажным кронштейном и встроенной кабельной направляющей обеспечивает простой и быстрый монтаж
  • Монтажная пластина из пружинной стали обеспечивает высокую точность измерений даже при отклонении измерительного ролика в направлениях X и Y
  • Экономичные высококачественные энкодеры
  • Благодаря высокому классу защиты IP, нержавеющей монтажной пластине и прочному исполнению энкодеров данное устройство пригодно для применения при сложных условиях окружающей среды
  • Компактные размеры делают установку датчиков удобной даже в условиях ограниченного пространства

Обзор

Надежные, высокопроизводительные инкрементальные энкодеры с измерительным колесом

Компактные роликовые энкодеры серии DKV60 являются бюджетным решением для определения положения и скорости непосредственно с транспортерной ленты или роликового конвейера. DKV60 состоит из инкрементного энкодера, измерительного ролика, монтажной пластины и кабельной направляющей и поставляется в собранном виде. Два варианта поверхности измерительного ролика позволяют оптимально адаптировать энкодеры к поверхности измеряемого объекта.

Краткий обзор
  • Комплектная, полностью предварительно смонтированная измерительная система

  • Измерительный ролик с рифленой поверхностью или кольцевой резиновой поверхностью позволяет адаптировать энкодеры к поверхности измеряемого объекта

  • Монтажная пластина из нержавеющей пружинной стали

  • Высокое разрешение до 0,1 мм (1…2 000 импульсов на один оборот)

  • Электрические интерфейсы: открытый коллектор NPN, TTL/RS-422 или HTL/push pull.

  • Подключение через кабельное соединение, может использоваться в радиальном или осевом направлении со свободными концами кабеля или в сборе со штекером M12

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Разрешение в импульсах/мм0,015 ... 10
    Ход пружины пружинного кронштейна± 1,5 mm
    Исполнение пружинного кронштейнаПружинный кронштейн 69,5 мм
    Окружность мерного колеса200 mm
    Поверхность мерного колесаАлюминиевая насечка / Кольцевая поверхность, материал: EPDM
    Программируемый
    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеTTL / HTL
    Вид подключения

    Кабель

    Кабель, со штекером, M12

    Напряжение питания4,5 V ... 30 V
    Диапазон рабочей температуры–35 °C ... +95 °C (по запросу)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки