Обзор
Программируемые инкрементальные энкодеры серии с измерительным колесом с высоким разрешением
Энкодеры с измерительным колесом серии DFV60 с высоким разрешением являются исключительно надежным решением для определения положения и скорости непосредственно с ленточного конвейера, в том числе при большой вибрации измеряемой поверхности. DFV60 состоят из инкрементального энкодера с монтажным кронштейном и двумя измерительными колесами. Пружинный кронштейн поставляется отдельно как сопутствующий аксессуар. Широкие возможности программирования типа выходного сигнала, разрешения и «нулевого» импульса. Возможность изменения разрешения от 1 до 65 536 позволяет адаптировать датчики под конкретные задачи заказчика.
Краткий обзор
- Поворотный пружинный кронштейн универсального применения
- Окружность колеса 300 мм с кольцом круглого сечения из NBR70
- Монтажный кронштейн и измерительные колеса из алюминия
- Программируемые тип выходного сигнала, положение нулевого импульса, ширина нулевого импульса и количество импульсов.
- Соединение: разъём M12 радиальное или универсальное кабельное соединение
- Электрические интерфейсы: 5 В и 24 В TTL/RS-422, 24 В HTL/push pull
- Возможна удалённая установка нулевой точки