Обзор
Компактная система мерных колес отличается универсальностью и простотой монтажа
Роликовые энкодеры DBV50 — система мерных колес для измерения линейных движений. Состоит из инкрементального энкодера DBS50, алюминиевого мерного колеса с диаметром колеса 200 мм и подпружиненного кронштейна. аксимальное разрешение составляет 0,08 мм на импульс. Максимальный ход пружины пружинного кронштейна составляет 14 мм, максимальное усилие пружины — 20 Н. Кронштейн оснащен комфортной функцией воспроизводимой настройки предварительного натяжения пружины. Ограничение хода пружины защищает пружину от перегрузки. Энкодер можно повернуть и установить на любую сторону пружинного кронштейна, что позволяет прокладывать кабель в соответствии с конкретной сферой применения. Система мерных колес поставляется с многочисленными электрическими интерфейсами, вариантами подключения и разрешения.
Краткий обзор
- Межосевое расстояние: 63,5 мм
- Окружность мерного колеса: 200 мм
- Разрешение: 0,08 мм на импульс, 12,5 импульсов на мм
- Максимальный ход пружины: 14 мм, с механическим ограничением, максимальное усилие пружины: 21 Н
- Вращение энкодера шагами по 30°
- Энкодер можно установить с любой стороны пружинного кронштейна, опора колеса сверху и снизу
- Настраиваемое предварительное натяжение пружины