Контакт

Инкрементальные энкодеры
DUS60

DUS60E-TJKF0ABA
1084479
Штук
Copy shortlink
    • Производительность
      Измерительный шаг90° электрический/импульсов на один оборот
      Отклонение измерительных шагов± 18° /импульсов на один оборот
      ДопускиОтклонение измерительного шага x 3
      Цикл нагрузки≤ 0,5 ± 5 %
    • Интерфейсы
      Интерфейс связиИнкрементный
      Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеTTL / HTL 1)
      Данные параметрированияDIP-переключатель, возможность выбора выхода
      Функция выходаКаналы A и В
      Время инициализации< 5 ms 2)
      Частота выходного сигнала+ 60 kHz
      Ток нагрузки≤ 30 mA, на один канал
      Рабочий ток≤ 120 mA (без нагрузки)
      Потребляемая мощность≤ 1,25 W (без нагрузки)
      DIP-переключатель для настройки параметров
      Количество импульсов на один оборот
      Выходное напряжение
      Направление вращения
      Конфигурационный выключательГруппа 2048 импульсов, возможность выбора направления подсчёта, TTL/HTL выбирается с помощью DIP-переключателя
      • 1) Выбор выхода не доступен для конфигураций DIP-переключателей E, F und G. Значение выходного напряжения зависит от напряжения питания.
      • 2) После истечения этого времени можно считывать действительные положения.
    • Электрические данные
      Вид подключенияРазъем, M12, 4-контактный, универсальный 1)
      Напряжение питания4,75 ... 30 V
      Базовый сигнал, количество1
      Базовый сигнал, положение180°, электрич., логическое соединение с A
      Защита от инверсии полярности
      Стойкость выходов при коротких замыканиях
      MTTFd: время до опасного выхода из строя275 лет (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Универсальный разъем имеет поворотное исполнение и таким образом позволяет настроить положение штекера в радиальном и осевом направлении.
      • 2) Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.
    • Механические данные
      Механическое исполнениеСквозной полый вал, зажим спереди
      Диаметр вала5/8″
      Тип фланца / статорная муфта2-точечный упор против проворачивания, паз, диаметр отверстия 63–83 мм
      Вес0,25 kg 1)
      Материал, валНержавеющая сталь
      Материал, фланецАлюминий
      Материал, корпусАлюминий
      Материал, кабельPVC
      Пусковой момент0,5 Ncm (+20 °C)
      Рабочий крутящий момент0,4 Ncm (+20 °C)
      Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое± 0,5 mm / ± 0,2 mm
      Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое± 0,3 mm / ± 0,1 mm
      Рабочая частота вращения1.500 min⁻¹
      Момент инерции ротора50 gcm²
      Срок службы подшипника3,6 x 109 оборотов
      Угловое ускорение≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Относится к шифратору с разъем.
    • Данные окружающей среды
      ЭМСПо EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3
      Тип защитыIP65 1)
      Допустимая относительная влажность воздуха90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается)
      Диапазон рабочей температуры–30 °C ... +90 °C
      Диапазон температуры при хранении–40 °C ... +75 °C
      Ударопрочность100 g (EN 60068-2-27)
      Вибростойкость30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Если контрштекер установлен, а отверстие DIP-переключателя закрыто корпусом энкодера.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Технические чертежи

    DUS60E-TJKF0ABA
    Габаритный чертеж Сквозной полый вал, зажим спереди
    DUS60E-TJKF0ABA
    Варианты настройки
Наверх