Контакт

Инкрементальные энкодеры
DLS40

Тонкий и компактный инкрементальный энкодер для многочисленных сфер применения

Преимущества

  • Компактная конструкция облегчает интеграцию энкодера даже в условиях ограниченного монтажного пространства, способствуя общему уменьшению габаритов машины
  • Встроенный во фланец корпус обеспечивает чрезвычайно компактную и экономичную конструкцию
  • Многочисленные варианты выходного сигнала позволяют найти правильное решение для любого применения

Обзор

Тонкий и компактный инкрементальный энкодер для многочисленных сфер применения

Инкрементальный энкодер DLS40 — это надёжное решение для измерения скорости вращения и определения положения. Благодаря различным уникальным функциям он коренным образом меняет принцип работы энкодеров. Недорогая, тонкая и компактная благодаря встроенному во фланец корпусу конструкция упрощает установку, особенно в ограниченном пространстве. Кроме того, энкодер снабжён легко доступным QR-кодом, который нанесён методом лазерной маркировки и обеспечивает прямой доступ к руководству по эксплуатации.

Краткий обзор
  • Тонкая и компактная конструкция, подходит практически для любого применения
  • Фланец со встроенным корпусом и крышкой сверху
  • От 50 до 1024 импульсов за один оборот
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push Pull и открытый коллектор
  • Радиальное кабельное соединение

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0 … 1024
    Механическое исполнениеСплошной вал, Торцевой фланец
    Диаметр вала6 mm
    Вид подключения

    Кабель, 8 жил, радиальная

    Кабель, 5 жил, радиальная

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Открытый коллектор

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 27 V

    Тип защитыIP50
    Частота выходного сигнала≤ 150 kHz
    Диапазон рабочей температуры–10 °C ... +70 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх