Контакт

Инкрементальные энкодеры
DKS40

Надежные, высокопроизводительные инкрементальные энкодеры

Преимущества

  • Экономичные высококачественные энкодеры
  • Благодаря высокому классу защиты IP и прочному исполнению энкодеры надежно выполнят свою задачу даже при работе в неблагоприятных условиях производства или окружающей среды
  • Универсальный кабельный вывод позволяет проложить кабель как в осевом, так и радиальном направлениях
  • Компактные размеры делают установку датчиков удобной даже в условиях ограниченного пространства

Обзор

Надежные, высокопроизводительные инкрементальные энкодеры

Инкрементальные энкодеры серии DKS40 демонстрируют исключительно высокое качество работы в рамках своей области применения и ценового сегмента. Корпус энкодеров изготавливается из литого под давлением цинка и, имея наружный диаметр 50 мм, является исключительно компактным, что экономит ценное монтажное пространство. Благодаря применению очень успешной технологии с мини-диском энкодеры серии DKS40 являются исключительно ударопрочными и виброустойчивыми. Кроме этого, энкодеры отличаются высоким классом защиты корпуса IP64.

Краткий обзор
  • Компактный корпус
  • Надежное и экономичное исполнение
  • Интерфейсы: открытый коллектор NPN, TTL/RS-422 или HTL/push pull.
  • Подключение через универсальный кабель (прокладывается как в осевом или радиальном направлениях) со свободными концами или с разъемом M12 на конце
  • Торцевой фланец со сплошным валом
  • Корпус особого дизайна для удобного монтажа с помощью зажимных колец
  • Возможное разрешение от 1 до 2 048 импульсов на оборот

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот1 ... 2048
    Механическое исполнениеСплошной вал, Торцевой фланец
    Диаметр вала8 mm
    Вид подключения

    Кабель, 8 жил, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    Открытый коллектор

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    Тип защитыIP64
    Программируемый/параметрируемый
    Частота выходного сигнала

    ≤ 50 kHz

    ≤ 200 kHz

    Диапазон рабочей температуры0 °C ... +60 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх