Контакт

Инкрементальные энкодеры
DGS3x

Энкодер с большим полым валом для жестких условий

Преимущества

  • За счет высокой частоты на выходе не требуется никакой механической понижающей передачи
  • Исполнение полого вала позволяет отказаться от муфт или монтажных скоб
  • Доступен большой ассортимент опор крутящего момента практически для любого асинхронного двигателя переменного тока

Обзор

Энкодер с большим полым валом для жестких условий

Семейство инкрементальных энкодеров высокого разрешения DGS34/DGS35 с полым валом — это надежное решение для самых сложных случаев применения энкодеров. Благодаря большому диаметру полого вала до 1–1/8 дюйма или 30 мм они очень хорошо подходят для монтажа прямо на вал двигателя.

Краткий обзор
  • Инкрементальный энкодер с диаметром 3,5"
  • Электрический интерфейс
  • 5 В TTL / RS422
  • 8–24 В TTL / RS422
  • 8–24 В HTL / соединитель push pull
  • 8–24 В открытый коллектор"
  • Насадной полый вал для вала диаметром 30 мм; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • Отходящий кабель длиной 1 м, 1,5 м, 3 м, 5 м, 10 м
  • Количество штрихов: 120–16384

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот120–16 384
    Механическое исполнениеГлухой полый вал / Сквозной полый вал
    Диаметр вала

    30 mm 1)

    1" 2)

    Вид подключения

    Кабель, 11 жил, радиальная

    Разъем, MS, 10-контактный, радиальная

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    TTL / HTL

    HTL / Push pull

    Открытый коллектор

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    5 ... 15 V

    8 ... 24 V

    Тип защитыIP66
    Программируемый/параметрируемый
    Частота выходного сигнала300 kHz
    Диапазон рабочей температуры–20 °C ... +70 °C
    • 1) Зажимные цанги на 24 и 25 мм заказываются отдельно как принадлежности.
    • 2) Зажимные цанги на 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24 и 25 мм заказываются отдельно как принадлежности.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх