Контакт

Инкрементальные энкодеры
DFS60

Надежные программируемые энкодеры с высоким разрешениями для задач с высокими требованиями

Преимущества

  • Снижение складских расходов и быстрая замена благодаря возможности программирования энкодеров
  • Большое количество различных механических и электрических интерфейсов позволяют оптимально адаптировать энкодер к самым разным условиям монтажа на месте применения
  • Исключительная плавность хода даже при высокой частоте вращения
  • Высокое разрешение до 16 бит позволяет применять энкодеры в условиях высоких требований к точности измерений
  • Долговечность и надежность в работе благодаря высокому классу защиты корпуса, температурной стойкости и большому ресурсу подшипников.
  • Возможность программирования с помощью программатора PGT-08-S и программатора с дисплеем PGT-10-Pro обеспечивает быструю и простую адаптацию энкодеров к требованиям задачи заказчика
  • Программируемое положение «нулевого» импульса упрощает установку

Выбор изделия

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Выберите нужный продукт из нашего ассортимента.

Показать всё Скрыть всё
Показать всё Скрыть всё
Фильтровать по:

Выполняется проверка желаемой Вами конфигурации...

Результат конфигурации ещё не может быть сформирован. Пожалуйста, заполните все отсутствующие данные - они указаны восклицательным знаком, или свяжитесь с нами.

4 026 результатов:

Результаты 1 - 8 из 4026

View:

Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сплошной вал Торцевой фланец 10 mm x 19 mm
  • Интерфейс связи: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 1,5 m
  • Количество импульсов на один оборот: 4
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сплошной вал Сервофланец 6 mm x 10 mm
  • Интерфейс связи: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422
  • Вид подключения: Разъем, M12, 8-контактный, радиальная
  • Количество импульсов на один оборот: 2.000
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал 12 mm
  • Интерфейс связи: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos
  • Вид подключения: Разъем, M23, 12-контактный, радиальная
  • Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот: 1.024
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сплошной вал Сервофланец 6 mm x 10 mm
  • Интерфейс связи: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 1,5 m
  • Количество импульсов на один оборот: 1.024
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сквозной полый вал 14 mm
  • Интерфейс связи: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, программируемый
  • Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 5 m
  • Количество импульсов на один оборот: 10.000
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сплошной вал Торцевой фланец 10 mm x 19 mm
  • Интерфейс связи: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 3 m
  • Количество импульсов на один оборот: 9.000
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сплошной вал Сервофланец 6 mm x 10 mm
  • Интерфейс связи: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, программируемый
  • Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 1,5 m
  • Количество импульсов на один оборот: 10.000
Детали
Сравнить сейчас
Инкрементальные энкодеры
DFS60
  • Механическое исполнение: Сквозной полый вал 5/8″
  • Интерфейс связи: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, программируемый
  • Вид подключения: Кабель, 8 жил, универсальный, 1,5 m
  • Количество импульсов на один оборот: 10.000
Детали
Сравнить сейчас

Результаты 1 - 8 из 4026

    Обзор

    Надежные программируемые энкодеры с высоким разрешениями для задач с высокими требованиями

    Серия DFS60 — это инкрементальные энкодеры в корпусе диаметром 60 мм и высоким разрешением. Серия представлена большим числом моделей с различными механическими и электрическими интерфейсами, и в том числе с возможностью программирования электрического интерфейса и разрешения. Уникальным на рынке является программирование типа выходного сигнала и «нулевого» импульса. Высокий класс защиты корпуса, широкий температурный диапазон и большое расстояние между шарикоподшипниками обеспечивают высокую степень надежности и делают энкодеры серии DFS60 оптимальными датчиками для применения в сложных промышленных условиях.

    Краткий обзор
    • Небольшая конструктивная глубина
    • Высокое разрешение до 16 бит
    • По желанию программируются: выходное напряжение, положение нулевого импульса, ширина нулевого импульса, число импульсов и направление счёта.
    • Подключение: кабельное соединение радиальное или осевое, штекер M23 или M12, осевой или радиальный.
    • Электрические интерфейсы: 5 В и 24 В TTL/RS-422, 24 В HTL/push pull, 5В Sin/Cos 1 Vss
    • Механические интерфейсы: зажимной или сервофланец, съёмный или сквозной полый вал
    • Возможна удалённая установка нулевой точки

    Применение

    Технические данные

     
    • Обзор технических данных

      Обзор технических данных

      Количество импульсов на один оборот0 ... 65 536
      Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот1.024
      Механическое исполнение

      Сплошной вал, Сервофланец

      Сплошной вал, Торцевой фланец

      Глухой полый вал

      Сквозной полый вал

      Диаметр вала

      6 mm

      10 mm

      8 mm

      3/8"

      12 mm

      1/2″

      14 mm

      15 mm

      5/8″

      Вид подключения

      Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

      Разъем, M23, 12-контактный, осевая

      Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

      Разъем, M12, 8-контактный, осевая

      Кабель, 8 жил, универсальный

      Интерфейс связиИнкрементный
      Коммуникационный интерфейс, детальное описание

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      Sin/Cos

      TTL / HTL

      Напряжение питания

      4,5 ... 5,5 V

      10 ... 32 V

      4,5 ... 32 V

      Тип защиты

      IP67

      IP65

      Программируемый/параметрируемый– / ✔
      Частота выходного сигнала

      ≤ 600 kHz

      ≤ 300 kHz

      ≤ 820 kHz

      ≤ 200 kHz

      Диапазон рабочей температуры

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      0 °C ... +85 °C

      –40 °C ... +100 °C 2)

      • 1) При стационарной прокладке кабеля.
      • 2) При нестационарной прокладке кабеля.
    Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

    Загрузки

Наверх