Контакт

Инкрементальные энкодеры
DFS60 Inox

Инкрементальные энкодеры с высокой разрешающей способностью – износостойкие и программируемые

Преимущества

  • Корпус из нержавеющей стали устойчив к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.
  • Высокая герметичность благодаря классу защиты IP67 и уплотнению вала
  • Простой монтаж благодаря компактным размерам, даже в ограниченном пространстве
  • Большое количество механических интерфейсов позволяют оптимально адаптировать энкодер к самым разным условиям монтажа на месте применения
  • Высокое разрешение до 16 бит позволяет применять энкодеры при высоких требованиях к точности измерений
  • Сокращает складские расходы и периоды простоя, так как клиент может самостоятельно программировать энкодер с помощью программаторов PGT-08-S и PGT-10-Pro.
  • Программируемое положение «нулевого» импульса упрощает установку

Обзор

Инкрементальные энкодеры с высокой разрешающей способностью – износостойкие и программируемые

DFS60 Inox это инкрементальный энкодер высокого разрешения в корпусе диаметром 60 мм из нержавеющей стали. Серия представлена большим числом моделей с различными механическими и электрическими интерфейсами, и в том числе с возможностью программирования электрического интерфейса и разрешения. Прочная механическая конструкция, широкий диапазон рабочих температур, а также степень защиты IP67 делают DFS60 Inox идеальным энкодером для применения в суровых условиях окружающей среды. Уникальной особенности в отличие от других устройств, представленных на рынке, является возможность программирования электрических параметров, например уровня выходного сигнала, количества импульсов на оборот или длительность нулевого импульса.

Краткий обзор
  • Корпус, фланец и вал из нержавеющей стали

  • Зажимной, квадратный или сервофланец со сплошным валом и съёмным полым валом

  • Степень защиты IP67

  • Разрешение до 65536 импульсов

  • Радиальный кабельный вывод или разъём M12

  • Электрические интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss

  • Опциональная возможность программирования с помощью программаторов PGT-08-S и PGT-10-Pro

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0 ... 65 536
    Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот1.024
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Сплошной вал, Квадратный фланец

    Глухой полый вал

    Диаметр вала

    6 mm

    10 mm

    12 mm

    15 mm

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Вид подключения

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Разъем, M12, 12-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, радиальная

    Кабель, 12 жил, радиальная

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    Тип защитыIP67
    Программируемый/параметрируемый– / ✔
    Частота выходного сигнала

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Диапазон рабочей температуры

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) При стационарной прокладке кабеля.
    • 2) При нестационарной прокладке кабеля.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх