Контакт

Инкрементальные энкодеры
DFS2x

Настроенные на заводе-изготовителе и свободно программируемые инкрементные шифраторы

Преимущества

  • Программируемые шифраторы DFS2x упрощают конструкцию оборудования, так как одна и та же модель шифратора может быть использована для различных случаев применения
  • Сокращается требуемый объем запасов запасных частей, так как один единственный программируемый шифратор DFS2x может быть использован для различных областей применения
  • Благодаря возможности гибкой конфигурации электрических интерфейсов снижается риск того, что выбранный шифратор будет несовместимым с входной электроникой
  • Высокая разрешающая способность обеспечивает более точное позиционирование – это особенно важно для случаев применения, в которых работы должны выполняться с большой точностью
  • Широкий диапазон рабочих температур и высокая устойчивость к ударам и вибрационным нагрузкам уменьшают время простоя оборудования

Обзор

Настроенные на заводе-изготовителе и свободно программируемые инкрементные шифраторы

Семейство изделий DFS2x представляет собой инкрементные шифраторы с высокой разрешающей способностью с типичными для отрасли механическими интерфейсами (2 дюйма и 2,5 дюйма). Могут поставляться как настроенные на заводе-изготовителе, так и свободно программируемые устройства. Предварительно настроенные шифраторы могут быть заказаны с выходами TTL, HTL или с открытым коллектором, а также с целочисленным разрешением от 1 до 65 536 импульсов на один оборот. В программируемых шифраторах пользователи могут самостоятельно определить целочисленную разрешающую способность и сделать выбор между выходами TTL и HTL. Благодаря надежной технологии в своей внутренней части шифраторы серии DFS2x могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Кроме того, они также выдерживают двойную ударную нагрузку и вибрации по сравнению с сопоставимыми шифраторами. Гибкость и надежность шифраторов DFS2x делает возможным перенастройку на унифицированную платформу шифраторов с целью стандартизации Вашего метода распознавания положения в широком спектре применения, в то время как Вы одновременно снижаете Ваши потребности в запасных частях.

Краткий обзор
  • Компактный 2- и 2,5-дюймовый форм-фактор
  • Целочисленное разрешение от 1 до 65 536 импульсов/оборот
  • Совместимы с основанным на ПК программатором PGT-08-S
  • Программируемые энкодеры позволяют выбрать разрешение, сигнальную фазу, позицию нулевого импульса и интерфейс выхода
  • Варианты исполнения с фланцем, полым валом и полым тупиковым валом
  • Варианты исполнения с соединителем М12, соединителем типа MS и свободным кабельным выводом

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0 ... 65 536
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Квадратный фланец

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Сквозной полый вал

    Глухой полый вал

    Диаметр вала

    1/4"

    3/8"

    10 mm

    6 mm

    1/2″

    Вид подключения

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Разъем, MS, 10-контактный, радиальная

    Разъем, MS, 7-контактный, радиальная

    Разъем, MS, 6-контактный, радиальная

    Кабель, 9-жильный, радиальная

    Разъем, M12, 8-контактный, осевая

    Разъем, MS, 10-контактный, осевая

    Разъем, MS, 7-контактный, осевая

    Разъем, MS, 6-контактный, осевая

    Кабель, 9-жильный, осевая

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Открытый коллектор

    TTL / HTL

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    8 ... 30 V

    4,75 ... 30 V

    Тип защиты

    IP65

    IP67

    Программируемый/параметрируемый– / ✔
    Частота выходного сигнала

    820 kHz

    150 kHz

    Диапазон рабочей температуры–30 °C ... +85 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх