Контакт

Инкрементальные энкодеры
DBS60 Inox

Прочный инкрементальный энкодер из нержавеющей стали для сложных сфер применения

Преимущества

  • Корпус из нержавеющей стали обладает высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды
  • Идеальное решение для случаев применения, которые требуют высокого уровня защиты от агрессивных сред и чистящих средств.
  • Степень защиты IP67 и IP69K (DBS60I-W*) для оптимальной защиты от проникновения жидкости
  • Чёткий дизайн предотвращает рост бактерий (вариант IP69K)
  • Устойчивость к коррозии благодаря нержавеющей стали 316L (V4A) (вариант IP69K)
  • Конструкция варианта IP69K подходит для применения во влажной среде с использованием горячей воды под высоким давлением, что является обычным явлением в пищевой промышленности и производстве напитков.

Обзор

Прочный инкрементальный энкодер из нержавеющей стали для сложных сфер применения

Благодаря сочетанию конструкции, полностью выполненной из нержавеющей стали, и прочного уплотнения вала, инкрементальный энкодер DBS60 Inox может выдерживать даже суровые условия окружающей среды. Его корпус из нержавеющей стали предлагается со стандартной степенью защиты IP67 или IP69K (DBS60I-W*). Кроме того, благодаря диаметру, который составляет всего 58 мм, он прекрасно подходит для применения в тяжёлых условиях в ограниченном пространстве. Вариант IP69K DBS60I-W* с его запатентованным дефлекторным экраном, который защищает уплотнение вала, является идеальным решением для применения во влажной среде. Благодаря различным механическим и коммуникационным интерфейсам, а также разрешению до 5000 импульсов, DBS60 Inox выполняет требования заказчиков из самых разных отраслей промышленности.

Краткий обзор
  • Конструкция из нержавеющей стали: 303/304 (V2A), 316L (V4A) для варианта IP69K
  • Степень защиты: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
  • Слепой полый или сплошной вал с зажимным или квадратным фланцем
  • До 5000 импульсов за один оборот
  • Кабельное соединение или штекер M12
  • Интерфейсы: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0–5000 1)
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Квадратный фланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Диаметр вала

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    3/8"

    Вид подключения

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, радиальная

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Тип защиты

    IP67

    IP69K

    Программируемый/параметрируемый
    Частота выходного сигнала≤ 300 kHz
    Диапазон рабочей температуры

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Информацию о возможных разрешениях на один оборот см. в кодировке типа моделей.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх