Контакт

Инкрементальные энкодеры
DBS60 Core

Надежные, универсальные инкрементальные энкодеры для промышленного применения

Преимущества

  • Разнообразные варианты установки благодаря различному конструктивному исполнению фланцев и валов, а также фланцы и статорные муфты с различными монтажными шаблонами отверстий
  • Зажим полого вала на задней стенке корпуса упрощает крепление
  • Разнообразные типы подключения позволяют гибкую прокладку кабелей
  • Компактные размеры корпуса экономят ценное монтажное пространство
  • Изолированный полый вал защищает энкодер от высокой температуры вала и токов
  • Прочная конструкция с большим расстоянием между подшипниками допускает большие нагрузки на подшипники и длительный срок службы
  • Только несколько вариантов продукции благодаря электрическим интерфейсам с широким диапазоном напряжения, что снижает расходы на хранение

Обзор

Надежные, универсальные инкрементальные энкодеры для промышленного применения

DBS60 Core представляет собой надежный инкрементальный энкодер диаметром 58 мм с малой монтажной глубиной. Ассортимент включает в себя исполнения со сплошным валом с зажимным фланцем и сервофланцем, а также исполнения с полым валом (съёмным и сквозным полым валом) для валов размером до 5/8 дюймов (15,875 мм). Полые валы поставляются по запросу с изоляцией вала и с зажимами на задней стенке корпуса. В дополнение к стандартным интерфейсам для TTL и HTL, DBS60 Core также предлагает два универсальных интерфейса с широким диапазоном напряжения, которые объединяют 5 В TTL и 24 В HTL, а также 5 В TTL и 24 В TTL в одном исполнении. Благодаря своему высокому классу защиты, прочной конструкции и разрешению до 10 000 импульсов DBS60 Core представляет собой оптимальный продукт для стандартного применения в различных областях промышленности.

Краткий обзор
  • Зажимной или сервофланец с различными расположениями отверстий
  • Полые валы до диаметра 5/8", опциональная изоляция; зажим спереди и сзади
  • Диаметр корпуса 58 мм, компактная глубина
  • Количество штрихов до 10 000 импульсов
  • Кабельный ввод, штекеры M12 и M23 радиальные
  • TTL/HTL и TTL интерфейсы с диапазоном напряжения 4,5 … 30 В пост. тока

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0 ... 10 000 1)
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Сквозной полый вал, зажим сзади

    Сквозной полый вал, зажим спереди

    Диаметр вала

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Вал изолирован

    8 mm Вал изолирован

    3/8" Вал изолирован

    10 mm Вал изолирован

    12 mm Вал изолирован

    1/2″ Вал изолирован

    14 mm Вал изолирован

    15 mm Вал изолирован

    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M23, 12-контактный, универсальный

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Тип защиты

    IP67

    IP65

    Программируемый/параметрируемый
    Частота выходного сигнала+ 300 kHz
    Диапазон рабочей температуры

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Информацию о возможных разрешениях на один оборот см. в кодировке типа моделей.
    • 2) Другие по запросу.
    • 3) Эти значения относятся к любому механическому исполнению, включая рекомендуемые аксессуары, если не указано иное.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх